Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
46.7 дюймы
1186 мм
Масса
1785.7 фунты
810 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 46.7 дюймы 1186 мм
Масса 1785.7 фунты 810 кг
Длина 44.2 дюймы 1123 мм
Вместимость 2.5 ярды³ 1.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа