3516B (50 HZ) Yalnızca Hindistan Pazarı |2.000 kVA Dizel Jeneratör

3516B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2.250 kVA
2.250 kVA
Minimum Değer
2.000 kVA
2.000 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı

Maksimum Değer 2.250 kVA 2.250 kVA
Minimum Değer 2.000 kVA 2.000 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj Voltaj - Düşük (415 Volt), Orta ve Yüksek Voltaj Voltaj - Düşük (415 Volt), Orta ve Yüksek Voltaj
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 4210.6 inç 69 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Maksimum 234.4 inç 5953 mm
Genişlik - Maksimum 234.4 inç 5953 mm
Yükseklik - Maksimum 94.9 inç 2410 mm

3516B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı Standart Donanımlar

Soğutma

  • Radyatör veya ısı eşanjörü

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2

3516B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516B Dizel Jeneratör Setleri

3516B Dizel Jeneratör Setleri

3516B Dizel Jeneratör Setleri

3516B Dizel Jeneratör Setleri

3516B Dizel Jeneratör Setleri
3516B Dizel Jeneratör Setleri
3516B Dizel Jeneratör Setleri
3516B Dizel Jeneratör Setleri