DG450 (3 Fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG450 (3 Fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
450 ekW
450 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Tip Acil ve Acil Olmayan Uygulamalar İçin U.S. EPA Onaylı
Sabit Tip Acil ve Acil Olmayan Uygulamalar İçin U.S. EPA Onaylı

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Emisyon Stratejisi

Emisyon Stratejisi

  • Sertifikalı EPA Sabit Acil Durum
  • Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar
Cat CG18 Motor

Cat CG18 Motor

  • Güvenilir yüksek hızlı motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, edinimle ilgili işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük basınçlı boru hattı doğal gazı ile maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
  • Kontak sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır
  • Tüm motor işlevlerini tek bir elektronik kontrol modülü yönetir: kontak, kontrol, hava/yakıt oranı kontrol ve motor koruma
Jeneratör

Jeneratör

  • H Sınıfı Yalıtım. En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler
    • Cat gaz motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
    • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
    • Sektör lideri motor marş kabiliyeti
    • Yüksek Verimlilik
CAT® ECS Kontrol Paneli

CAT® ECS Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 43 °C'ye kadar (110 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Eksiksiz ataşman yelpazesi

Eksiksiz ataşman yelpazesi

  • Çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiştir
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG450 (3 Fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 450 ekW 450 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil ve Acil Olmayan Uygulamalar İçin U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil ve Acil Olmayan Uygulamalar İçin U.S. EPA Onaylı
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
dev/dk. 1800 1800
Voltaj 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC
Motor Modeli Cat® CG18 Sıralı 6, 4 çevrimli Doğal Gaz Cat® CG18 Sıralı 6, 4 çevrimli Doğal Gaz
Yakıt Sistemi Gaz karıştırıcı, Venturi Gaz karıştırıcı, Venturi
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Silindir Hacmi 1106.3 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 10.5:1 10.5:1
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Uzunluk 154 inç 3581 mm
Genişlik 73 inç 1854 mm
Yükseklik 82 inç 2083 mm
Ağırlık 10721 lb 4863 kg

DG450 (3 Fazlı) Standart Donanımlar

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları

Yakıt Sistemi

  • Sıfır Basınç regülatörlü gaz aktarım sistemi
  • ECU tarafından kontrol edilen kapatma solenoidi
  • Hava Yakıt Oranı Kontrolü, Venturi tipi Hava-Gaz karıştırıcısı, gaz kelebeğiyle kontrol edilen valf

Kumandalar

  • CAT® ECS 100
  • Entegre Voltaj Regülatörü (IVR)

Telematik

  • PL444 Product link 4G LTE Telematik

Jeneratör

  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • SR5

Regülatörlü

  • Elektronik Regülasyon

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

Genel

  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar parlak siyah renklidir
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı

DG450 (3 Fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava giriş adaptörleri

KONTROL PANELİ

  • CAT® ECS 200

Soğutma

  • Giriş/Çıkış bağlantıları

Egzoz

  • Esnek bağlantı parçası
  • Dirsek, Flanş
  • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Egzoz genişletici

Jeneratör

  • Sabit Mıknatıs İle Uyarma
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Kablo erişim kutusu

Muhafazalar

  • Ses Yalıtımlı ve İklim Korumalı

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Alan Isıtıcıları
  • Şarj alternatörü
  • Kablolu ve raflı akü (gevşek olarak tedarik edilir)
  • Akü şarj cihazı
  • Büyük boy akü

Genel

  • Motor marş grubu
  • Karter patlama düşürme valfi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG450 (3 Fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Set Sağ Ön Görünüm

Açık Set, Sol Arka Görünüm

Açık Set Sol Ön Görünüm

Açık Set Sol Ön Görünüm

Kabin Sağ Arka Görünüm

Kabin Sol Arka Görünüm

Açık Set Sağ Ön Görünüm
Açık Set, Sol Arka Görünüm
Açık Set Sol Ön Görünüm
Açık Set Sol Ön Görünüm
Kabin Sağ Arka Görünüm
Kabin Sol Arka Görünüm