XGC1900 1.900 kW (2.375 kVA)

Mobil Alternatör Setleri XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç değeri
1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli
1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli
Frekans
60 Hz
60 Hz
Voltaj
480 V
480 V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kiralamaya Hazır

Kiralamaya Hazır

Kapsamlı kiralamaya hazır özellik yelpazesiyle işin gereksinimlerini ve uygulamaları karşılar.
Yakıt/Emisyon Stratejisi

Yakıt/Emisyon Stratejisi

Atık arıtma sistemi olmadan 250 mg/Nm3 NOx düzeyine kadar, dünya genelinde uygulanan emisyon zorunluluklarının çoğunu karşılar.
Cat® G3516H Yüksek Rakım ve Ortam Sıcaklıkları Gaz Motoru

Cat® G3516H Yüksek Rakım ve Ortam Sıcaklıkları Gaz Motoru

Kompakt, dört zamanlı G3516H gaz motoru, olağanüstü güvenilirlik, yakıt ekonomisi ve güç yoğunluğuyla azalan mülkiyet maliyeti sunar Yüksek rakım ve ortam sıcaklığı donanımı, motorun elektrik yükü verme ve yükü alma kabiliyetini ve ayrıca ortam sıcaklığı ve rakım özelliklerini iyileştirir. Yüksek yakıt toleranslı donanım, nem toleransını iyileştirir ve daha az MN yakıt kullanılmasına olanak tanır 24,10 ila 93,95 MJ/Nm3 (615 ila 2.386 btu/ft3) değerlerinde kuru boru hattı doğal gazıyla çalışır Ada modu özelliği, motorun elektrik yükü verme ve yükü alma kabiliyetini artırır
Cat EMCP Kontrol Paneli

Cat EMCP Kontrol Paneli

EMCP 4.3 kumanda paneli, motor ve jeneratör izleme ve koruması sağlar Geniş özelliklere sahip güç ölçümü, koruyucu aktarım sağlayan motor/jeneratör kontrolü ve izleme Ünite Üzeri Otomatik Paralel Bağlama Kontrol Sistemi AGC-4 paralel bağlama, yük paylaşımı, VFD kontrolü ve ek jeneratör koruması sağlar
Cat Jeneratör

Cat Jeneratör

Cat SR5 jeneratör, Cat Gaz motorunun performans ve güç özelliklerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Uzun kullanım ömrü için F Sınıfı sıcaklık artışıyla çalışan H Sınıfı yalıtım. Sistem 4 yalıtım koruması ve yoğuşma önleme alan ısıtıcıları. Entegre Otomatik Voltaj Kontrolü (Cat IVR), gelişmiş sistem izlemesi sağlar.
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

500 m'de güç düşürmeden %100 sürekli çalışma sırasında 250 mg/Nm3 NOx (1 g/hp-saat) ile 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığı olanağı sunar. Kısmi yakıt tüketimini iyileştirmek için değişken frekanslı tahrik fanı kumandaları. Enerji verimli elektrikli tahrik fanı.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Güç değeri 1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli 1.900 ekW (2.375 kVA) Sürekli
Frekans 60 Hz 60 Hz
Voltaj 480 V 480 V
Motor Cat G3516H Cat G3516H
Yakıt Doğal Gaz Doğal Gaz
Genişlik - Şasi Olmadan 96 inç 2438 mm
Yükseklik - Şasi Olmadan 114 inç 2896 mm
Uzunluk - Şasi Olmadan 480 inç 12192 mm
Ağırlık - Şasi Olmadan, Yağlama Yağı ve Soğutucu Sıvısı ile 77780 lb 35280 kg

XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 Standart Donanımlar

Motor

  • G3516H, V16, 4 stroklu çevrim, gaz motoru. 24,10 ila 93,95 MJ/Nm3 (615 ila 2.386 btu/ft3) değerlerinde kuru boru hattı doğal gazıyla çalışır. Turboşarjlı Ayrı Devreli Hava İle Soğutulan Soğutma Sistemi

Jeneratör

  • Çift yataklı SR5 1866 Şasi, fırçasız, form sargılı, 12 kurşunlu tasarım, sabit mıknatıs uyarımlı, üç fazlı, Cat IVR ile, F sınıfı sıcaklıkta çalışan H sınıfı yalıtım. Stator ve Yatak sıcaklığı izleme ve yoğuşma önleyici alan ısıtıcıları

Konteyner İçi Modül

  • 40 ft ISO yüksek küp şekilli konteyner, 9 kat istiflenebilir, CSC sertifikalıdır. Sesi azaltılmış, 7 m'de (23 ft) 79 dB(A) Sesi azaltılmış paket hava emiş panjurları ve Acil durumda açılma özelliği olan 2 adet kilitlenebilir personel kapısı Konteynerin yan duvarlarına entegre Sol ve Sağ motor servis kapıları 3" ANSI flanş müşteri yakıt bağlantısı

Soğutma

  • Standart soğutma, 500 m'de güç düşürmeden %100 Sürekli çalışma sırasında 250 mg/Nm3 NOx ile 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığı olanağı sunar

Jeneratör Kumandaları ve Koruma

  • Pakette EMCP 4.3 Kontrol Paneli Sistemi, motor ve jeneratör izleme ve koruması sağlar, Cat IVR özellikli voltaj düzenleme geçici tepki performansını iyileştirir. Kumandalar, daha yüksek oranda çok yönlülük, paket kullanımı ve izleme için otomatik paralel bağlantılı AGC-4 kumanda, yük paylaşımı, VFD kontrolü ve birincil jeneratör koruması sağlar.

Çalıştırma Modları

  • Tek ünitenin bağımsız çalışabilmesini, ada modu paralel bağlantıyı ve diğer güç modülleri ile yük paylaşımını ve temel yük kontrolü için tek üniteden şebekeye bağlantı modu paralel bağlantısını mümkün kılar

Yağ Katma Sistemi

  • Yağ karterine takılı yağ seviyesi regülatörü ve 114 L (30 gal) yağ deposu Düşük seviye uyarısı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900