DE350S GC 350-450 kVA Dizel Jeneratör

DE350S GC (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj
220 - 480 Volt
220 - 480 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE350S GC (60 Hz)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük yakıt, R96/EUIIIa Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 350 ekW 350 ekW
Minimum Değer 350 ekW 350 ekW
Motor Modeli C9.3B ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C9.3B ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 4.53 inç 115 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 567.5 inç³ 9.3 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 186.7 inç 4743 mm
Genişlik - Maksimum 79.3 inç 2014 mm
Yükseklik - Maksimum 84 inç 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C9.3B, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Standart hava filtresi

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Adem A4

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE350S GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • 6 inç Dirsek kiti
  • Susturucu yok
  • Tek aşamalı hava filtresi
  • 6 inç Dirsek kiti
  • 5 inç Susturucu - 10 dBA ses azaltma
  • 5-6 inç Egzoz adaptörü
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • 6 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma
  • 5 inç Dirsek kiti
  • Güneşlik susturucusu

Jeneratör Gereksinimleri

  • IP Standardı @ 21 FUW A Şasisi
  • Alan ısıtıcı

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 240 V

Karşılar

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • Uygunluk Belgesi 13

Çıkış şalteri

  • 4 Kutuplu Devre kesici 800 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 1.250 A
  • Şönt Tetiklenmesi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 800 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 1.250 A
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • Yardımcı kontaklar

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Yakıt Depolama

  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Yakıt seviyesi sensörü
  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Toplama özellikli tek çeperli depo 01

Jeneratör Seti Kumandası

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • PLG Hücresel 4G E
  • Akü şarj cihazı
  • PLG Ethernet
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • PLG Hücresel 4G U
  • Akü

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE350S GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC Muhafazası

DE350S GC Muhafazası

DE350S GC Muhafazası

DE350S GC Muhafazası

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC Muhafazası
DE350S GC Muhafazası
DE350S GC Muhafazası
DE350S GC Muhafazası

360 View
360 View
360 View