Görüntüleme
450 ekW Dizel Jeneratör Seti
D450 GC dizel jeneratör setleri, yedek uygulamalarınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 450 ekW değerinde güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Motorlar, Yalnızca Sabit Halde Acil Durum Kullanımı için U.S. EPA Onaylıdır (Tier 2 veya Tier 3 Nonroad Eşdeğeri Emisyon Standartları).