3512B (60 HZ) |1.230-1.500 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512B (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.500/1.400 ekW
1.500/1.400 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.360/1.275 ekW
1.360/1.275 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

1.230 - 1.500 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.230 ile 1.500 ekW arasında güvenilir güç üreten 3512B dizel jeneratör setlerimiz görev için kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Düşük Yakıt 11% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512B (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.500/1.400 ekW 1.500/1.400 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.360/1.275 ekW 1.360/1.275 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 ila 13.800 Volt 380 ila 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 1.500 ekW 1.500 ekW
Minimum Değer 1.230 ekW 1.230 ekW
Motor Modeli 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3573.55 inç³ 58.56 l
Sıkıştırma Oranı 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik Birim Enjeksiyonu Elektronik Birim Enjeksiyonu
Regülatör Tipi ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk - Maksimum 221.9 inç 5637.5 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Maksimum 93.2 inç 2367.2 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 24430 lb 25090 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 25090 lb 11380 kg

3512B (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı egzoz çıkışı
  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS Jeneratör seti kontrolörü

Kumanda Sistemi

  • Alarm kabul etme
  • kW-sa (toplam)
  • Lamba testi
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • DC volt değerleri
  • PLC işlevi
  • Hız ayarı
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)?
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Motor marş çevrimi
  • Acil durdurma
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • dev/dk.
  • Tersine güç (kW) (32)
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • kWar-sa (toplam)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Düşük yağ basıncı
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Cat ECS 100
  • Kumandalar:
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • İletişim
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • 24 Volt DC çalışma
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Frekans (Hz)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü (IVR) dahildir. IVR'ye, tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR / PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Yük histogram özelliği
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Aşırı devir
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Acil durdurma düğmesi
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Cat connect
  • Aşırı akım (50 / 51)

Soğutma Sistemi

  • Pakete monte radyatör
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Fan ve kayış korumaları
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı (Radyatör, takılı SF44CTS içermeyen ünitelere dahil değildir
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri (Radyatörsüz ünitelere dahil değildir)
  • SCAC

Yakıt Sistemi

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Düşük voltaj:
  • Rasgele sargı
  • 6 Uç
  • NEMA standart delikli model
  • Yüksek voltaj
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • NEMA standart delikli model
  • Orta gerilim:
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Form sarılı
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • Dahili uyarım (IE)

Regülatör Sistemi

  • ADEM III

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

Genel

  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00
  • Sağdan servis
  • SAE standart dönüş

3512B (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Dijital G/Ç modülü
  • EMCP 4.4
  • Yük paylaşma modülü
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma

Egzoz Sistemi

  • Egzoz susturucuları
  • Flanşlar
  • Dirsekler
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Susturucular
  • Y Adaptörler
  • Esnek bağlantılar

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Dahili uyarım (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Soğutma Sistemi

  • Standart takılı radyatörler
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Soğutucu sıvı
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Genel

  • UL 2200 paketi
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA Belgesi
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • US aid amblemi
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • 1400, 1600, 2700 Şasiler
  • IE'den PM'ye jeneratör dönüştürme
  • Alan ısıtıcı
  • RW, IE, 6 Uç, Adım 0,6667
  • Düşük voltaj: 380, 440 / 480 Volt, 3 Faz, 1.800 dev/dk.
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 15 kV sınıfı
  • Jeneratör hava filtresi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV sınıfı

Montaj

  • IBC yalıtıcılar
  • Lastik titreşim takozları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj jeneratörü
  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Gösterim

  • Kablo tesisat grubu silindir sensörsüz
  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Standart karterde yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemleri
  • Ön yağlama pompaları
  • Yağ seviyesi regülatörü

Karter Muhafazası

  • Patlama emniyet valfleri
  • Karter patlama emniyet valfi yoktur
  • Karter havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfi yoktur

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • 2.000, 2.500 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Kablo girişi - sağ taraf
  • Topraklama grupları
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 sınıfı Devre kesiciler
  • 2.000, 2.500, 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • 6 Uç, 6 terminal seçeneği
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Orta direk barası

Özel Testler/Raporlar

  • Jeneratör test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Standart motor test şarjı
  • CSA Belgesi
  • Burulma titreşimi analizi
  • Jeneratör yakıt tüketim testi
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • IBC deprem sertifikası
  • Yakıt tüketim testi

Marş / Şarj Sistemi

  • Hava basıncı regülatörü
  • Aküler, raflar ve kablolar:
  • Havalı marş motoru
  • 35 Amper Akü şarj cihazı
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Marş motoru kapağı
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • Motor çark cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Elektrikli çalıştırma motorları

3512B (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Arka)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Arka)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Ön)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Ön)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Arka)
3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Arka)
3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Ön)
3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Ön)

360 View