C18 (60 HZ) | 500-750 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C18 (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
750 ekW
750 ekW
Minimum Değer
500 ekW
500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sertifikalıdır
U.S. EPA Sertifikalıdır

Görüntüleme

500 - 750 ekW Dizel Jeneratör Seti

C18 dizel jeneratör setleri kritik görevler, yedek ve birincil uygulamalar için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 500 ile 750 ekW arası güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. C18 jeneratör setlerimiz, düşük yakıt tüketimli olanlardan EPA Sabit Tip Acil Durum (Tier 2) onaylı Emisyonları / Yakıt Stratejisi olanlara kadar çeşitli sistemler içerir.

Avantajları

Üst sınır 55% Ayak İzi Küçültme

Kurulum için daha az yer gerektirir

Şu değerin üzeri: %15 kW/m2

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (60 Hz)

Maksimum Değer 750 ekW 750 ekW
Minimum Değer 500 ekW 500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sertifikalıdır U.S. EPA Sertifikalıdır
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C18 ATAACTM Sıralı 6, 4 zamanlı dizel Cat® C18 ATAACTM Sıralı 6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.3 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 14:01 14:01
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Elektronik ADEM™ A4 Elektronik ADEM™ A4
Uzunluk - Maksimum 138 inç 3512 mm
Genişlik - Maksimum 67 inç 1690 mm
Yükseklik - Maksimum 88 inç 2222 mm

C18 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu peteği
  • Turboşarj

Kumanda Sistemi

  • 3 Kutuplu
  • GCCP 1.2
  • Sağa monteli güç merkezi
  • Standart kesici

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Tabanın kenarında sonlanan soğutucu sıvı tahliye valfi
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı ile doldurulmuş soğutma sistemi
  • Radyatör ve kayış korumalı soğutma fanı

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre
  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu
  • Motor yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör ve Eklentiler

  • Fırçasız, özuyarımlı 2/3 adımlı, rasgele sargı
  • H sınıfı yalıtım ve sıcaklık artışı
  • Güç merkezi, IP22, alttan kablo girişi
  • Ayrı düşük voltaj kablo paneli
  • IP23 Koruması

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici bağlantılar (Sabit değil)
  • Jeneratör montaj ve kanal plakası
  • Dar kızaklı taban

Koruma Sistemi

  • Aşırı devir
  • Düşük yağ basıncında kapatma
  • Yüksek soğutucu sıvı sıcaklığında kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Marş/Şarj

  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

C18 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Ağır hizmet tipi kutu içi hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Uyarı cihazları kutusu
  • Voltajsız kontak
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Topraklama (Zemin) arıza rölesi
  • Yerel uyarı cihazı
  • GCCP 1.5

Çıkış şalterleri

  • Yardımcı kontaklar
  • Nötr bara (208 V)
  • Tekli LSI motorlu çıkış şalteri
  • Tekli LSI motorlu çıkış şalteri
  • Harici paralel bağlama

Muhafazalar

  • Sesi azaltılmış (SA)
  • İklim koruması
  • Alüminyum muhafaza

Soğutma Sistemi

  • Taş korumaları
  • soğutucu sıvı ısıtma cihazı
  • Pompalı blok suyu ısıtma cihazı

Taban / Yakıt Deposu

  • Sesli ve görsel yakıt alarmı
  • Alt Taban Çift Çeperli Yakıt Deposu: 660, 1.000, 1.900, 2.200 gal

Yakıt Sistemi

  • Alt depo tabanları: 24 sa. ve 48 sa.
  • Entegre 8 saatlik depo tabanı

Jeneratör ve Eklentiler

  • LC şasi büyük boy jeneratörler
  • Alan ısıtıcı kontrolü
  • PMG, AREP
  • Büyük boy
  • Nem koruması (CIP)

Marş ve Şarj

  • Akü ayırma anahtarı
  • 5 Amper Akü şarj cihazı
  • Büyük boy akü seti
  • Standart akü seti

Sertifikalar

  • Uyumluluk Sertifikası � IBC
  • CSA 22.2
  • Çift IBC ve OSHPD
  • UL 2200 Onaylı
  • Deprem

Genel

  • Araç takımı

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C18 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C18 Güç Yoğunluğu Sağ Arka görünüm

C18 Güç Yoğunluğu Sol Arka görünüm

C18 Güç Yoğunluğu Sol Ön görünüm

C18 Güç Yoğunluğu Sağ Ön görünüm

Kabin

Kabin

C18 Güç Yoğunluğu Sağ Arka görünüm
C18 Güç Yoğunluğu Sol Arka görünüm
C18 Güç Yoğunluğu Sol Ön görünüm
C18 Güç Yoğunluğu Sağ Ön görünüm
Kabin
Kabin

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View