DE55 GC (50 Hz) C3.3 | 55 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE55 GC (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
55,0 kVA
55,0 kVA
Minimum Değer
55,0 kVA
55,0 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

55 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 55 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE55 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

İkincil Yüklerde 12% Azaltma

Akü şarj cihazı için akıllı zamanlayıcı anahtarı/kumandası ve soğutucu sıvı ısıtma cihazı, ızgara gücü kullanımını azaltır

Azami tasarruf 19% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE55 GC (50 Hz)

Maksimum Değer 55,0 kVA 55,0 kVA
Minimum Değer 55,0 kVA 55,0 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 inç³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1 17.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 76.6 inç 1945 mm
Genişlik - Maksimum 34.3 inç 870 mm
Yükseklik - Maksimum 48.7 inç 1238 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C3.3, Sıralı 3 silindir, 4 zamanlı dizel

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE55 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • Uygunluk Belgesi

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Akü şarj cihazı
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Topraklama arızası
  • Panele monte sesli alarm
  • Topraklama kaçağı
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Akü
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE55 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View