3616 (60 HZ) | 3.300-4.000 kW Dizel Jeneratör

3612 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
4.000 ekW
4.000 ekW
Minimum Değer
3.300 ekW
3.300 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3612 (60 Hz)

Maksimum Değer 4.000 ekW 4.000 ekW
Minimum Değer 3.300 ekW 3.300 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 720 ve 900 dev/dak 720 ve 900 dev/dak
Hizmet Çevrimi Birincil, Kesintisiz Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli 3612 V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3612 V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 13524 inç³ 222 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 112690 lb 51230 kg

3612 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, su soğutmalı, motor yağı ile yağlama
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi
  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Hava giriş kapağı

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu termostatları
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Termostat
  • Üçlü yağ soğutucusu
  • Öne takılı turboşarjlar

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Karter patlama düşürme valfleri

Montaj Sistemi

  • Motor ve jeneratör bağlantısı
  • Sönümleyici, burulma titreşimi

Marş / Şarj Sistemi

  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Hava susturucusu
  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • İki motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir

Genel:

  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu
  • Boya, Caterpillar sarısı

3612 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Takviye kontrol valfi
  • Hava girişi adaptörü
  • Kurum filtresi
  • Dikey destek braketi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Tek devre için ısı eşanjörü
  • Isıtma destekleri
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Genleşme deposu
  • Yedek su pompası

Egzoz Sistemi

  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi bağlantıları
  • Yakıt besleme pompası
  • Çift birincil yakıt süzgeci

Jeneratör Sistemi

  • Bara bağlantıları
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • F Sınıfı yalıtım
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 3 Fazlı, altı uçlu, WYE

Regülatör Sistemi

  • 723 Plus
  • Dijital programlayıcılar
  • Elektronik/aktuatörler
  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • 230 UA
  • EGB aktüatörü

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmemiş
  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı

Marş / Şarj Sistemi

  • Yedek Havalı çalıştırma motorları
  • Türbin tipi Havalı çalıştırma motorları
  • Basınç düşürme valfi
  • Esnek basınçlı hava hortumu

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3612 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3612

3612