XQP200 (200 kVA) EU Stage V Kiralık

XQP200 Mobil Alternatör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
200 kVA
200 kVA
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
220 - 480 V
220 - 480 V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kiralamaya hazır

Kiralamaya hazır

İşin gereksinimlerini ve uygulamaları karşılayan, kiralamaya hazır özelliklere sahip dayanıklı ve sağlam bir üründür.
Yakıt/Emisyon Stratejisi

Yakıt/Emisyon Stratejisi

EU Stage V.
Cat C7.1 Dizel Motor

Cat C7.1 Dizel Motor

Sektörde kanıtlanmış güvenilirlik.
Cat EMCP 4.2B Kontrol Paneli

Cat EMCP 4.2B Kontrol Paneli

Kullanımı kolay dijital kumandalar.
Cat LC5114F Jeneratör

Cat LC5114F Jeneratör

Zorlu uygulamalarda hızlı tepki için entegre voltaj regülatörü.
Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Servis işlemi sırasında korozyonu engeller. Suyun girmesini engeller, güvenlik sağlar ve gürültüyü azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP200

Değer Birincil 200 kVA 200 kVA
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 220 - 480 V 220 - 480 V
Yakıt/Emisyon Stratejisi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik 56 inç 1420 mm
Yükseklik 93 inç 2350 mm
Uzunluk 161 inç 4085 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 8049 lb 3651 kg
%100 Yük 50 Hz 11.5 gal/hr 43.4 l/hr
%100 Yük 60 Hz 14.3 gal/hr 54.3 l/hr
%75 Yük 50 Hz 8.6 gal/hr 32.4 l/hr
%75 Yük 60 Hz 10.5 gal/hr 39.9 l/hr
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 75,1 dB(A) 75,1 dB(A)

XQP200 Standart Donanımlar

Cat® C7.1 Dizel Motor

  • İkiz Turboşarjlı, havadan havaya son soğutuculu
  • Elektronik ECM kumandalı

Atık Arıtma

  • Motora Takılı Temiz Emisyon Modülü (CEM)
  • Dizel Emisyon Sıvısı (DEF)

Jeneratör

  • LC5114F Şasi
  • Kıyı yalıtım koruması

Kontrol Paneli

  • Dijital EMCP4.2B sete takılı dijital kontrolör.

Hava Filtresi

  • Yüksek verimli iki kademeli hava filtresi, toz kabı ve servis göstergesiyle

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur
  • Yüksek ortam sıcaklığı performansı

Şarj/Marş Sistemi

  • Entegre regülatörlü 24 V ağır hizmet tipi şarj jeneratörü

Yakıt Sistemi

  • Dahili yakıt doldurma özellikli çift çeperli 24 saat kapasiteli yakıt deposu
  • Motora monte birincil ve ikincil yakıt filtreleri

Dağıtım

  • Kontrol ve dağıtım bölümleri için ayrı sağlam çelik muhafazalar
  • 4 kutuplu, 400 A ana çıkış şalteri

Muhafaza

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik muhafaza
  • Anahtar veya asma kilit özellikli sızdırmaz çeyrek dönüşlü sıkıştırma mandalları

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir
  • Tam üretici garantisi

XQP200 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Paneli

  • ComAp InteliGen NTC, Deepsea 7320, Deepsea 8620, DEIF AGC-4
  • Senkronizasyon özellikleri

Dağıtım

  • Entegre MCB ve RCBO korumalı CE soket kutusu

Yakıt Seçeneği Paketi

  • Harici yakıt bağlantısı için iç tarafa takılı 3 yönlü valf, elektronik yakıt göstergesi ve Muhafaza Seviye Gönderici

Tahliye seçeneği Paketi

  • Alt şasiye boruyla bağlantılı yağ ve soğutucu sıvı tahliyeleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XQP200 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri

Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi

Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

360 View