3516C (60 HZ) |1.650-2.500 kW Dizel Jeneratör

3516C (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.500/2.250/2.000 ekW
2.500/2.250/2.000 ekW
Birincil Güç Değerleri
2.250/2.045/1.825 ekW
2.250/2.045/1.825 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 2
U.S. EPA Sert., Tier 2

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.500/2.250/2.000 ekW 2.500/2.250/2.000 ekW
Birincil Güç Değerleri 2.250/2.045/1.825 ekW 2.250/2.045/1.825 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 2 U.S. EPA Sert., Tier 2
Voltaj 380 ila 13.800 Volt 380 ila 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2.500 ekW 2.500 ekW
Minimum Değer 1.650 ekW 1.650 ekW
Motor Modeli 3516C, ATAAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516C, ATAAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Strok - HD 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4764.73 inç 78 l
Sıkıştırma Oranı 14.7:1 14.7:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Minimum 284.6 inç 7229 mm
Uzunluk - Maksimum 295.1 inç 7495 mm
Genişlik - minimum 93.7 inç 2379 mm
Genişlik - Maksimum 101.2 inç 2569 mm
Yükseklik - Minimum 116.5 inç 2958 mm
Yükseklik - Maksimum 118.5 inç 3009 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 35880 lb 16275 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516C Dizel Jeneratör Setleri

3516C Paket Jeneratör Seti, Sağ Arka

3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Arka

3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Ön

3516C Dizel Jeneratör Setleri
3516C Paket Jeneratör Seti, Sağ Arka
3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Arka
3516C Paket Jeneratör Seti, Sol Ön

360 View