Görüntüleme
3.150 - 4.000 ekW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 3.150 ile 4.000 ekW arasında güvenilir güç üreten C175-20 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik önem taşıyan, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti, düşük yakıt tüketimi ve Yalnızca Acil Durum Sabit Kullanımı için U.S. EPA onaylıdır.