Görüntüleme
2.725 - 3.000 ekW Dizel Jeneratör Seti
3516E dizel jeneratör setleri, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak ve güç standartlarınızı karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. 60 Hz'de 2.725 ile 3.000 ekW arasında güvenilir güç üreten jeneratör setleri, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılayacak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarlanmıştır. Jeneratör seti, Yalnızca Acil Durumda Sabit Kullanım için (Tier 2) U.S. EPA onaylıdır.