3612 (60 HZ) | 1.830-2.660 kW Dizel Jeneratör

3608 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2.660 ekW
2.660 ekW
Minimum Değer
1.830 ekW
1.830 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3608 (60 Hz)

Maksimum Değer 2.660 ekW 2.660 ekW
Minimum Değer 1.830 ekW 1.830 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 720 ve 900 dev/dak 720 ve 900 dev/dak
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil, Sürekli Yedek, Birincil, Sürekli
Motor Modeli 3608 I-8, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3608 I-8, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 9064 inç³ 148 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava giriş kapağı
  • Turboşarj, su soğutmalı (720 dev/dk. ve HFO), motor yağı ile yağlanır
  • Hava deliği, karter, üste takılı

Soğutma Sistemi

  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Termostat
  • Blok suyu termostatları

Egzoz Sistemi

  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir
  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Karter patlama düşürme valfleri

Montaj Sistemi

  • Motor ve jeneratör bağlantısı
  • Sönümleyici, burulma titreşimi

Marş / Şarj Sistemi

  • Hava susturucusu
  • Bir motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu

Genel:

  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/Son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu
  • Boya, Caterpillar sarısı

3608 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Hava girişi adaptörü
  • Takviye kontrol valfi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Dikey destek braketi
  • Kurum filtresi

Soğutma Sistemi

  • Yedek su pompası
  • Isıtma destekleri
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Genleşme deposu

Egzoz Sistemi

  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompası
  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt sistemi bağlantıları

Jeneratör Sistemi

  • F Sınıfı yalıtım
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Bara bağlantıları

Regülatör Sistemi

  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • 2301 A yük paylaşımı
  • Elektronik/aktuatörler
  • Dijital programlayıcılar
  • EGB aktüatörü
  • 723 Plus

Yağlama Sistemi

  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)
  • Yağ karteri tahliye valfi

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmemiş
  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı

Marş / Şarj Sistemi

  • Basınç düşürme valfi
  • Esnek basınçlı hava hortumu

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3608 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3608

3608