D25 | C2.2 (60 HZ) | 25 kW Dizel Jeneratör

C2.2 | D25 Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
25,0 ekW
25,0 ekW
Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat C2.2 Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

Jeneratör

  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
    • Yüksek verimlilik
    Cat

    GCCP 1.2 Kontrol Paneli

    • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
    • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
    • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
    • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
    Cat

    Soğutma Sistemi

    • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
    • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
    Cat

    Eksiksiz ataşman yelpazesi

    • IP23 Jeneratörler
    • Titreşim önleyici bağlantılar
    • UL142 ile uyumlu
    • Kızaklı taban seçeneği ile 24, 48 ve 72 saatlik yakıt depoları
    • Fabrikada monte telematik
    Cat

    Ayak izi

    • Kompakt tasarım, paketlemenin iyileştirilmesine olanak tanır ve jeneratör seti ayak izlerinin en küçüğünü sağlar.

    Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2 | D25

    Yedek Güç Değeri 25,0 ekW 25,0 ekW
    Frekans 60 Hz 60 Hz
    Emisyonlar/Yakıt Stratejisi US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)
    Voltaj 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
    Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
    Motor Modeli Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
    İç Çap 3.3 inç 84 mm
    Strok 3.9 inç 100 mm
    Silindir Hacmi 134 inç³ 2.2 l
    Sıkıştırma Oranı 23.3:1 23.3:1
    Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
    Yakıt Sistemi Mekanik Kaset Türü Mekanik Kaset Türü
    Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
    Uzunluk - Maksimum 88.6 inç 2250 mm
    Genişlik - Maksimum 41.3 inç 1050 mm
    Yükseklik - Maksimum 57.9 inç 1470 mm
    Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D25 Standart Donanımlar

    Motor

    • Dizel Motor 2.2L, EPA TIER IV Interim
    • Elektrik sistemi, 12 VDC

    Egzoz Sistemi

    • Kuru egzoz manifoldları

    Yakıt Sistemi

    • Elektronik regülatörlü aktuatör

    Kontrol Paneli

    • GCCP 1.2. R220 / R221 / D350 voltaj regülatörleri

    Telematik

    • PL444 Product Link 4G LTE telematik

    Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

    • Yoğuşmasız Alan ısıtıcılar
    • M Şasisi

    Marş / Şarj Sistemi

    • 12 V Çalıştırma motorları

    Genel

    • Kullanma ve bakım kılavuzları
    • Parça kitabı
    • Boya - Caterpillar (Sarı), yalnızca raylar parlak siyah renktedir

    C2.2 | D25 İsteğe Bağlı Donanımlar

    Hava Girişi

    • Hava giriş adaptörleri

    Soğutma Sistemi

    • Giriş/çıkış bağlantıları

    Egzoz

    • Egzoz genişletici
    • Dirsek, flanş
    • Esnek bağlantı parçası
    • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu

    Telematik

    • PLG 601 & 641 Product Link telematik

    Muhafazalar

    • Ses azaltılmış çelik ve alüminyum muhafazalar

    Susturucular

    • 25 dBA susturucular

    Marş / Şarj Sistemi

    • Şarj jeneratörü
    • Blok suyu ısıtma cihazı
    • Akü şarj cihazı
    • Alan ısıtıcılar

    Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

    C2.2 | D25 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

    Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

    MODELLERİ KARŞILAŞTIR

    Medya Galerisi

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25

    D25
    D25
    D25
    D25
    D25
    D25