Görüntüleme
320 - 400 ekW Dizel Jeneratör Seti
C13 dizel jeneratör setleri, görev açısından kritik önem taşıyan, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. 60 Hz'de 320 ile 400 ekW arasında güvenilir güç üreten her bir jeneratör seti, ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici yanıt gerekliliklerini karşılamak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul etmek üzere tasarlanmıştır. C13 jeneratör setlerimiz, Düşük Yakıt Emisyonları / Yakıt Stratejisi için onaylanmıştır.