DE150 GC (50 HZ) C7.1 | 150 kVA Dizel Jeneratör

DE150 GC (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 Hz
50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE150 GC (50 Hz)

Frekans 50 Hz 50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Minimum Değer 150 kVA 150 kVA
Maksimum Değer 150 kVA 150 kVA
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 130.9 inç 3325 mm
Genişlik - Maksimum 44.6 inç 1134 mm
Yükseklik - Maksimum 65.6 inç 1666 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C7.1, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE150 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Akü şarj cihazı
  • Panele monte sesli alarm
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Topraklama kaçağı
  • Topraklama arızası
  • Anahtar ile acil durdurma
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Akü
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 400 A

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE150 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

DE150 GC (50 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE150 GC (50 Hz) Turunu Başlat
close