C13 (50 HZ) |350-450 kVA Dizel Jeneratör

C13 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

        
  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  •     
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  •     
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

        
  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  •     
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  •     
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

        
  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  •     
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  •     
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

        
  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  •     
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  •     
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

        
  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 (50 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük yakıt, R96/EUIIIa Düşük yakıt, R96/EUIIIa
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk 1.500 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Minimum Değer 350 kVA 350 kVA
Maksimum Değer 450 kVA 450 kVA
Motor Modeli C13 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C13 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.12 inç 130 mm
Strok 6.18 inç 157 mm
Silindir Hacmi 762.8 inç³ 12.5 l
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 186.7 inç 4743 mm
Genişlik - Maksimum 79.3 inç 2014 mm
Yükseklik - Maksimum 84 inç 2133 mm

C13 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği
  • Hava filtresi; tek kullanımlık kağıt filtreli ve hafif hizmet tipi

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantısı, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı; monte edilmemiş halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Jeneratör ve Eklentiler

  • Güç merkezi, IP22
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı

Paketlenmiş Jeneratör Seti

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Tek kullanımlık hava filtresi
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Paket olarak monte edilen radyatör
  • Servis göstergesi

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağlama yağı
  • Yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C13 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Avrupa Sertifikaları

  • CIS için Uluslararası Sertifika
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek elemanlı hava filtresi

Devre kesiciler

  • Güç terminali şeridi
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici - Motorlu
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi
  • 3 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.4
  • Voltajsız kontaklar
  • Kontrol paneli koruyucu cihazları: Topraklama arıza rölesi; Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi; Aşırı yük halinde kesici ile durdurma; Düşük yakıt seviyesi alarmı; Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma; Yüksek yakıt seviyesi alarmı; Yakıt seviyesi sensörü
  • Yerel alarm modülleri: Yerel uyarı cihazı
  • Uzak uyarı cihazı modülü

Soğutma Sistemi

  • Taş korumaları
  • Radyatör kanal flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar
  • Ses yalıtımlı kabinler

Egzoz Sistemi

  • 10, 25 ve 35 dBA ses yalıtımı
  • Susturucular, Uç girişi/uç çıkışı
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • Esnek 8 inç egzoz bağlantıları

Yakıt Sistemi

  • Manuel yakıt transfer pompası
  • İsteğe Bağlı BS799 Uyumlu Entegre çift duvarlı yakıt deposu tabanı
  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri

Jeneratör ve Eklentiler

  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Sızmaya karşı koruma
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • LC şasi jeneratörü
  • LC CIP jeneratör
  • Alan ısıtıcılar

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş/Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C13 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka

C13 Dizel Jeneratör Sol Arka

C13 Dizel Jeneratör Sağ Ön

C13 Dizel Jeneratör Sol Ön

Kabin

Kabin

C13 Dizel Jeneratör Sağ Arka
C13 Dizel Jeneratör Sol Arka
C13 Dizel Jeneratör Sağ Ön
C13 Dizel Jeneratör Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View