D350 GC Açık Set
D350 GC Açık Set
D350 GC Açık Set
D350 GC Açık Set
D350 GC Açık Set
Fotoğraflar (6)
360 Görüntü (2)

D350 GC Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Sabit Acil Durum
EPA Sabit Acil Durum
Voltaj
480 - 600 Volt
480 - 600 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D350 GC

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Sabit Acil Durum EPA Sabit Acil Durum
Voltaj 480 - 600 Volt 480 - 600 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 350 ekW 350 ekW
Minimum Değer 350 ekW 350 ekW
Motor Modeli Cat® C13 sıralı 6, 4 zamanlı dizel Cat® C13 sıralı 6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 763 inç³ 12.5 B
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 182.8 inç 4625 mm
Genişlik - Maksimum 64.2 inç 1630 mm
Yükseklik - Minimum 80.3 inç 2039 mm
Yükseklik - Maksimum 96.7 inç 2456 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 6929.1 lb 3143 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Radyatör yan göstergesi
  • Korumalı üfleyici fan grubu ve fan tahriki
  • Radyatör, paket olarak monte
  • Soğutucu sıvı tahliye valfi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Motor yakıt transfer pompası
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre, döner
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Fırçasız, kendinden uyarmalı 2/3 adımlı (600 V Dahili uyarma kullanır)
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Yalıtım sistemi, H sınıfı

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye sistemi
  • Yağlama yağı, CK-4 (10W-30)
  • Yağ filtresi, döner
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Radyatörün önüne buhar tahliyesi
  • Sığ yağ karteri

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Koruma

  • Güvenlik kapatması - Su sıcaklığı yükseldiğinde
  • Güvenlik kapatması - Düşük yağ basıncında
  • Güvenlik kapatması - Aşırı devirde

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 24 V, 45 Amper Şarj jeneratörü

Genel

  • Titreşim damperi
  • Parça kitabı
  • Kaldırma halkaları

Kumanda Sistemi

  • Product Link uzaktan izleme donanımı

D350 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Tabanlar, Bağlantı ve Yakıt Depoları

  • Aşırı doldurmayı engelleme valfi
  • 5 Galon Dökülen Sıvıyı Tutar
  • Yakıt deposu doldurma borusu ve kilitlenebilir kapak
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142
  • Sesli ve görsel yakıt alarmı (%90 yakıt seviyesinde)

Çıkış şalteri

  • Yardımcı kontaklar
  • 400 A LSI

Kumanda Sistemi

  • Voltajsız kontaklar
  • Topraklama arıza rölesi
  • Sesli alarm grubu
  • Döndürüp bırakma, Kırmızı acil durdurma düğmesi
  • 20A GFCI (Topraklama Arızası Devre Kesici)
  • 100 A Yük merkezi
  • 16 lambalı NFPA 99/110 Uyarı Cihazı

Muhafazalar

  • Acil Durdurma
  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza (Beyaz)
  • AC ve DC Kaynak lambaları

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantısı
  • Manifold ve turboşarj korumaları

Jeneratör

  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör

Start Sistemi

  • Akü şarj cihazı (UL Sertifikalı)
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Standart akü seti: 1.000 CCA, 90 amp/sa.
  • Büyük boy akü seti, 1.400 CCA, 200 amp/sa.

Genel

  • UL2200 Sertifikası
  • CSA Belgesi

Marş/Şarj Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D350 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR