C15 (50 HZ) | 365-550 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C15 (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
550 kVA
550 kVA
Minimum Değer
365 kVA
365 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Tier 2 veya Tier 3
Tier 2 veya Tier 3

Görüntüleme

365 - 550 kVA Dizel Jeneratör Seti

C15 dizel jeneratör setleri kritik görevleriniz, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 50 Hz'de 365'ten 550 kVA'ya kadar güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Motorlar; Düşük Yakıt Tüketim, yalnızca Sabit Acil Durum Kullanımı için U.S. EPA Sertifikalı (Tier 2 veya Tier 3 Nonroad Eş Değeri Emisyon Standartları), EU Stage IIIA Nonroad Emisyon Standartları, Çin Nonroad III Emisyon Standartları / Yakıt Stratejisi onaylıdır.

Avantajları

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 (50 Hz)

Maksimum Değer 550 kVA 550 kVA
Minimum Değer 365 kVA 365 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Tier 2 veya Tier 3 Tier 2 veya Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C15 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C15 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.75 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927.56 inç³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 150.8 inç 3830 mm
Genişlik - Maksimum 58.3 inç 1481 mm
Yükseklik - Maksimum 86.3 inç 2193 mm

C15 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Sistemi

  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği
  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan tek kullanımlık kağıt filtre

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Egzoz

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Yakıt

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası

Yakıt Sistemi

  • Motor yakıt transfer pompası
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre
  • Yakıt besleme pompası
  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Güç Sonlandırma

  • Bara

Jeneratör ve Eklentiler

  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Güç merkezi, IP22

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4).

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcılarına soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları dahildir

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C15 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • CIS için uluslararası sertifika

Jeneratör

  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Çıkış şalterleri

  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • Yardımcı kontaklar, devre kesici
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • Güç terminali şeridi
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici

Jeneratör ve Eklentiler

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • Büyük boyutlu LC şasi jeneratörü
  • Alan ısıtıcılar
  • CIP A Şasi jeneratörü
  • Büyük boyutlu A Şasi jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı
  • LC şasi jeneratörü

Kontrol Panelleri

  • Yakıt seviyesi sensörü
  • Voltajsız kontaklar
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Yerel uyarı cihazı
  • GCCP 1.4
  • Yerel alarm kornası
  • Uzak uyarı cihazı modülü

Marş/Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj alternatörü

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Taş korumaları
  • Radyatör kanal flanşı

Genel

  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • CSA Belgesi
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • UL 2200 paketi
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Muhafazalar

  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar
  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Uç girişi/uç çıkışı susturucuları; 10, 25 ve 35 dBA ses azaltma
  • Motora takılı susturucu
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Çift çeperli yakıt deposu tabanı

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban - standart yakıt deposu tabanı yerine geçer

Özel Test/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C15 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C15 Arka Sağ

C15 Sol Arka

C15 Sağ Ön

C15 Sol Arka

Kabin

C15 Muhafaza

C15 Arka Sağ
C15 Sol Arka
C15 Sağ Ön
C15 Sol Arka
Kabin
C15 Muhafaza

360 View
360 View