Görüntüleme
Acil Aktarım ve Yük yönetimi (XLM) ürünü, şebeke kaynağı ve jeneratör bus arasında aktarımı destekler ve yük yönetimi uygulamalarında şebeke ile uzun süreli paralel çalıştırmaya izin verir.
Önemli Özellikler
Acil Aktarım ve Yük yönetimi (XLM) ürünü, şebeke kaynağı ve jeneratör bus arasında aktarımı destekler ve yük yönetimi uygulamalarında şebeke ile uzun süreli paralel çalıştırmaya izin verir.
Temel Yük, Ayar Noktası İzleme İçe Aktarma, �Ayar Noktası İzleme Dışa Aktarma veya �Sınır ve acil durum modu dışa aktarma
Caterpillar Jeneratör Setlerine yüksek hızlı ağ bağlantıları saha ara bağlantılarının sayısını azaltır
Çevrimiçi jeneratör kapasitesini otomatik olarak yüklerle eşleştirir ve jeneratör setlerinin gereksiz yere çalışmasını önler
| Konfigürasyonu | Şebeke paralel bağlama uygulamaları için çok sayıda jeneratör setini, bağlantıyı, şebekeyi ve yük kesicisini kontrol edebilen ve izleyebilen yapılandırılabilir PLC tabanlı anahtarlama tertibatı Şebeke paralel bağlama uygulamaları için çok sayıda jeneratör setini, bağlantıyı, şebekeyi ve yük kesicisini kontrol edebilen ve izleyebilen yapılandırılabilir PLC tabanlı anahtarlama tertibatı |
| Çalıştırma Modları | Yedek kontroller ve bileşenlerle Acil Yedek Güç, Şebeke İçe/Dışa Aktarımı, Yük Takviyesi ve baz yük işlemleri. Jeneratör gücüne/gücünden kapalı geçiş Yedek kontroller ve bileşenlerle Acil Yedek Güç, Şebeke İçe/Dışa Aktarımı, Yük Takviyesi ve baz yük işlemleri. Jeneratör gücüne/gücünden kapalı geçiş |
| Uygulama | LV ve MV (208 V - 38 kV) LV ve MV (208 V - 38 kV) |
| ANSI Koruyucu Cihazları | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
| ANSI Koruyucu Cihazları | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 |
| Sertifikalar | IBS, CBC, UBC ve OSHPD Onaylı IBS, CBC, UBC ve OSHPD Onaylı |
| Kontrol Paneli Muhafazası | NEMA 1 veya NEMA 3R, Bağımsız Yapı NEMA 1 veya NEMA 3R, Bağımsız Yapı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 C derece ile 50 C derece arası 0 C derece ile 50 C derece arası |
| Depolama Sıcaklığı | -20 C derece ile +60 C derece arası -20 C derece ile +60 C derece arası |
| Düşük Voltaj Standartları | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20,1, UL 1558 veya UL 891, NFPA 110, NFPA 99 ve NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20,1, UL 1558 veya UL 891, NFPA 110, NFPA 99 ve NFPA 70 |
| Orta Gerilim Standartları | NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 ve NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 ve NFPA 1110 |