C4.4 (50 Hz) | 50-110 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C4.4 (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
110 kVA
110 kVA
Minimum Değer
50 kVA
50 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Stage II ve R96/EUIIIa
EU Stage II ve R96/EUIIIa

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S•O•S℠ programı, motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanma yan ürünlerini bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 (50 Hz)

Maksimum Değer 110 kVA 110 kVA
Minimum Değer 50 kVA 50 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Stage II ve R96/EUIIIa EU Stage II ve R96/EUIIIa
Voltaj 110 - 480 Volt 110 - 480 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 inç³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 veya 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 veya 18,3:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyon veya Ortak Ray Doğrudan Enjeksiyon veya Ortak Ray
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 75.8 inç 1925 mm
Genişlik - Maksimum 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm

C4.4 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek duvarlı entegre 8 saatlik yakıt deposuna sahip çelik taban.

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • IP23 Koruması
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • 12 Uç
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Marş/Şarj Sistemi

  • Aküler
  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

C4.4 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • 3 fazlı algılama
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • R Şasi yardımcı sargısı
  • LC Şasi alternatör
  • Dört evreli sarkma kiti
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Kıyı yalıtım korumalı LC Şasi jeneratörü

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici yükseltmeleri - 250 A, 400 A ve 630 A'lık 4 Kutuplu devre kesici

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)

Muhafazalar

  • Ses Azaltma Seviyesi 2 olan muhafaza
  • Kiralama paketi - Sadece CAE kiralama opsiyonu
  • Soket körleme plakası - yalnızca CAE kiralama seçeneği
  • CEE biçimli soketler - yalnızca CAE kiralama seçeneği
  • Ses azaltma Seviyesi 1 (galvanizli)

Avrupa Onayları

  • CE için STD setine yükseltme

Yakıt Sistemi Donanımları

  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Açık set için kompakt kızaklı taban

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Montaj Seçenekleri

  • Susturucu takma kiti
  • Elektronik regülatör
  • Ev tipi susturucu
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza
  • Akü sökme
  • Endüstriyel susturucu

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Özel Paketleme/Nakliye için İncelemeler

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel - Donanımlar/Çeşitli

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı
  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

C4.4 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C4.4 Açık Set Sağ Arka

C4.4 Açık Set Sol Arka

C4.4 Açık Set Sağ Ön

C4.4 Açık Set Sol Ön

Kabin

Kabin

C4.4 Açık Set Sağ Arka
C4.4 Açık Set Sol Arka
C4.4 Açık Set Sağ Ön
C4.4 Açık Set Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View
360 View