MEC500

Mobil Ekipman Şarj Cihazı MEC500

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Azami Güç (AC Girişi)
500 kW
500 kW
Voltaj Aralığı (AC Girişi)
400-660 VAC
400-660 VAC
Frekans Aralığı
50 veya 60 Hz
50 veya 60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Ultra Hızlı Akü Şarjı

Ultra Hızlı Akü Şarjı

  • 300-1.000 Volt Çıkış kapasiteli.
  • 0-700 Amp Akım Çıkışı kapasiteli.
  • 500 kW'a kadar güç.
  • Tekrar kullanım için güç rejenerasyonu.
  • Değişken giriş voltajına uyum sağlamak için voltajı artırma.
  • Farklı akü tipleri/teknolojileri için ayarlanabilir çıkış akımı.
  • Güç kapasitesini artırmak için ek birimlerle paralel bağlantı yapılabilir.
  • Dörtlü giriş gücü kontrolü için 3 Fazlı AC:DC aktif ön ucu.
  • Sıkı voltaj kontrolü ve minimum dalgalı akım için 3 Fazlı aralıklı DC:DC konvertör çıkışı.
Cat

Yapısal Güvenilirlik

  • Kendi kızak tabanında sürüklenebilir veya kovayla veya forklift çatallarla kaldırılabilir. Bu birim, güçlü kaldırma gözleri kullanılarak bir maden kuyusuna indirilebilir.
  • Yoğun titremelere, sismik yüklere ve darbe yüklerine hazırlıklıdır. Birim, kızak tabanına yalıtım bağlantılıdır ve Elektronik Kontrol Modülleri de (ECM'ler) takılıdır.
  • IEC standardı 60529'a göre IP66 olarak belirlenen MEC500, önemli komponentleri toza ve suya karşı korur. Elektrik giriş ve çıkış bağlantılarının yapıldığı kulübe bölümleri buna dahildir.
  • Yapısal özellikler: yalıtımlı klima, nem giderme, entegre bir Cat radyatörü ve soğutmaya destek veren iki tahrik fanı.
  • Küçük kayaların düşmesine karşı dayanıklı şekilde tasarlandığı için ISO 2867 standartlarını karşılar.
  • Cat patentli şarj kablosu (10 veya 15 m/33 ft veya 49 ft uzunluklarda edinilebilir) fazladan mekanik ve elektriksel koruma sağlamak için metalle kaplıdır.
  • Zeminden 3.600 m (11.800 ft) yukarıda ve 4.500 m (14.700 ft) aşağıda kullanılabilir.
Cat

Kullanımı Kolay ve Güvenlidir

  • Şarj cihazı çıkışa enerji vermeden önce kabloda kısa devre ve yalıtım direnci kontrolü yapar.
  • Cat R1700 LHD şarj edilirken: Tüm şarj fonksiyonları R1700 makine tuş takımından yönetilebilir. Otomatik başlatma, makineyle bağlantı kurulduğunda şarjı başlatacak şekilde konfigüre edilebilir.
  • Başka bir ekipman şarj edilirken: 6 işlevli basit bir tuş takımı şarj cihazını başlatır ve durdurur.
  • Durdurma düğmesine basılmadan konektörün bağlantısı kesilirse şarj cihazı acil durum kapatma prosedürü uygular.
  • MEC500'deki entegre bir ekran arıza teşhisini ve giderilmesini kolaylaştırır. R1700 şarj cihazı portu arızaları algılamak için kesintisiz olarak sıcaklık, voltaj ve akım kontrolü yapar. Arızalar ve hatalar operatöre ekran ve işitsel uyarılar yoluyla bildirilir.
  • Aküyle çalışan araç yönetim sistemi tam olarak neye gerek olduğunu MEC500'e bildirir. Makinenin aküleri için 600 Amp'lik şarj gerekiyorsa MEC500 600 Amp gönderir. Kolaylık sağlamak açısından, makine operatörü şarj işlemini kabinden veya MEC500'de bulunan ekrandan izleyebilir.
  • Şarj cihazı, AC girişinde ve DC çıkışında yerleşik yalıtım izleyicilere sahiptir. Birden fazla şarj cihazıyla paralel bağlantı yapıldığında, hat yalıtım izleyiciler topraklama arızasına karşı kapsamlı ve kesintisiz koruma sağlamak için otomatik olarak birbirleriyle koordineli çalışmaya başlar.
  • Şarj cihazına yakın bir konuma bir yalıtım transformatörü takılması gerekir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MEC500

Azami Güç (AC Girişi) 500 kW 500 kW
Voltaj Aralığı (AC Girişi) 400-660 VAC 400-660 VAC
Frekans Aralığı 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz
Giriş Besleme (AC Girişi) 3 Fazlı Yalıtımlı Terra (IT) 3 Fazlı Yalıtımlı Terra (IT)
Çıkış Gerilimi 300-1.000 VDC 300-1.000 VDC
Azami Akım (DC Çıkışı) 700 Amp 700 Amp
Kablo Çıkışı - Cat Özel Konektörü 700 Amp 700 Amp
Kablo Çıkışı - CCS Konektörü (Opsiyonel) 200 Amp (geliştirme aşamasında 500 Amp'e kadar soğutulmuş opsiyonel sıvı) 200 Amp (geliştirme aşamasında 500 Amp'e kadar soğutulmuş opsiyonel sıvı)
Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı -25° - +50° C (13° - 122° F) -25° - +50° C (13° - 122° F)
Depolama -40° ila +80° C (-40° ila +176° F) -40° ila +80° C (-40° ila +176° F)
Kontrol Arayüzü CAN CAN
Kontrol Tipi IEC 61851-23/24 (CAN ile) IEC 61851-23/24 (CAN ile)
Uyumluluk ve Güvenlik CSA M421; UL2202 (geliştirme aşamasındadır) CSA M421; UL2202 (geliştirme aşamasındadır)
MEC500 3650 lb 1656 kg
Opsiyonel Kızaklı MEC500 4490 lb 2037 kg

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

MEC500 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı
MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı
MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı
MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı
MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı
MEC500 Mobil Ekipman Şarj Cihazı

Aküyle Çalışan Ekipman İçin Hızlı Şarj Çözümü

Aküyle Çalışan Ekipman İçin Hızlı Şarj Çözümü

360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin