D30 | C2.2 (60 HZ) | 29,6 kW Dizel Jeneratör6

C2.2 | D30 Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
29,6 ekW
29,6 ekW
Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat C2.2 Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

Alternatör

  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
    • Yüksek verimlilik
    Cat

    GCCP 1.2 Kontrol Paneli

    • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
    • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
    • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
    • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
    Cat

    Soğutma Sistemi

    • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
    • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
    Cat

    Eksiksiz ataşman yelpazesi

    • IP23 Jeneratörler
    • Titreşim önleyici bağlantılar
    • UL142 ile uyumlu
    • Kızaklı taban seçeneği ile 24, 48 ve 72 saatlik yakıt depoları
    • Fabrikada monte telematik
    Cat

    Ayak izi

    • Kompakt tasarım, paketlemenin iyileştirilmesine olanak tanır ve jeneratör seti ayak izlerinin en küçüğünü sağlar.

    Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2 | D30

    Yedek Güç Değeri 29,6 ekW 29,6 ekW
    Frekans 60 Hz 60 Hz
    Emisyonlar/Yakıt Stratejisi US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bölüm 1039 Interim Tier 4)
    Voltaj 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
    Hız 1.800 dev/dk 1.800 dev/dk
    Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
    Motor Modeli Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
    İç Çap 3.3 inç 84 mm
    Strok 3.9 inç 100 mm
    Sıkıştırma Oranı 23.3:1 23.3:1
    Havalandırma Turboşarjlı ve havadan havaya şarj soğutmalı Turboşarjlı ve havadan havaya şarj soğutmalı
    Yakıt Sistemi Elektronik olarak çalıştırılan Mekanik Kaset tipi Elektronik olarak çalıştırılan Mekanik Kaset tipi
    Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
    Uzunluk - Maksimum 88.6 inç 2250 mm
    Genişlik - Maksimum 41.3 inç 1050 mm
    Yükseklik - Maksimum 57.9 inç 1470 mm
    Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D30 Standart Donanımlar

    Motor

    • Dizel Motor 2.2L, EPA TIER IV Interim
    • Elektrik sistemi, 12 VDC

    Egzoz Sistemi

    • Kuru egzoz manifoldları

    Yakıt Sistemi

    • Elektronik regülatörlü aktuatör

    Kontrol Paneli

    • GCCP 1.2. R220 / R221 / D350 voltaj regülatörleri

    Telematik

    • PL444 Product Link 4G LTE telematik

    Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

    • Yoğuşmasız Alan ısıtıcılar
    • M Şasisi

    Marş / Şarj Sistemi

    • 12 V Çalıştırma motorları

    Genel

    • Kullanma ve bakım kılavuzları
    • Boya - Caterpillar (Sarı), yalnızca raylar parlak siyah renktedir
    • Parça kitabı

    C2.2 | D30 İsteğe Bağlı Donanımlar

    Hava Girişi

    • Hava giriş adaptörleri

    Soğutma Sistemi

    • Giriş/çıkış bağlantıları

    Egzoz

    • Dirsek, flanş
    • Esnek bağlantı parçası
    • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
    • Egzoz genişletici

    Telematik

    • PLG 601 & 641 Product Link telematik

    Muhafazalar

    • Ses azaltılmış çelik ve alüminyum muhafazalar

    Susturucular

    • 25 dBA susturucular

    Marş / Şarj Sistemi

    • Akü şarj cihazı
    • Alan ısıtıcılar
    • Şarj alternatörü
    • Blok suyu ısıtma cihazı

    Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

    C2.2 | D30 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

    Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

    MODELLERİ KARŞILAŞTIR

    Medya Galerisi

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30

    D30
    D30
    D30
    D30
    D30
    D30