Görüntüleme
550 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 550 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE550E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 550 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE550E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Minimum Değer | 500 kVA 500 kVA |
| Maksimum Değer | 550 kVA 550 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Havalandırma | Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR