Görüntüleme
780 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 780 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE780E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 780 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE780E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Yedek Güç Değeri | 780 kVA 780 kVA |
| Birincil Güç Değerleri | 706 kVA 706 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Düşük BSFC Düşük BSFC |
| Voltaj | 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Minimum Değer | 706 kVA 706 kVA |
| Maksimum Değer | 780 kVA 780 kVA |
| Havalandırma | Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR