G3412 500 kW

G3412 Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
0,8 pf'de 423 ekW
0,8 pf'de 423 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Saha Gazı, Propan
Doğal Gaz, Biyogaz, Saha Gazı, Propan
Maksimum Elektriksel Verim
37.30%
37.30%

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

G3412 Doğal Gaz Motoru

G3412 Doğal Gaz Motoru

  • Güvenilir yüksek hızlı motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, edinimle ilgili işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük basınçlı boru hattı doğal gazı ile maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
  • Güvenilirlik ve yakıt esnekliği için basit açık odalı yanma sistemi
  • Kontak sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır
  • Tüm motor işlevlerini tek bir elektronik kontrol modülü yönetir: kontak, kontrol, hava/yakıt oranı kontrol ve motor koruma
SR4B Jeneratör

SR4B Jeneratör

  • Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Yüksek verimlilik
EMCP4.2 Kontrol Paneli

EMCP4.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 43 °C'ye (110 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Özel ortam ve rakım özellikleri için Cat Temsilciniz ile iletişime geçin
Emisyonlar

Emisyonlar

  • Atık arıtma sistemi olmadan 0,5 g/bhp-saat NOx düzeyine kadar dünya çapındaki çoğu emisyon gerekliliğini karşılar
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiştir
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3412

Kesintisiz Güç Değeri 0,8 pf'de 423 ekW 0,8 pf'de 423 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Saha Gazı, Propan Doğal Gaz, Biyogaz, Saha Gazı, Propan
Maksimum Elektriksel Verim 37.30% 37.30%
Maksimum Yedek Güç Değeri 0,8 pf'de 500 ekW 0,8 pf'de 500 ekW
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz
dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk.
Motor Modeli G3412 G3412
Silindir Hacmi 1649 inç³ 27 l
Havalandırma Geçerli değil Geçerli değil
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6 inç 152 mm
Uzunluk 179 inç 4542 mm
Genişlik 88 inç 2238 mm
Yükseklik 86 inç 2189 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 9664 lb 4384 kg

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3412 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3412 Sağ Arka görünüm

G3412 Sol Taraf

G3412 Sağdan görünüm

G3412 Sağ Ön Görünüm

G3412 Sağ Arka görünüm
G3412 Sol Taraf
G3412 Sağdan görünüm
G3412 Sağ Ön Görünüm