Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC)

Anahtarlama Tertibatı ve Paralel Bağlama Kontrolleri Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Konfigürasyonu
Uzak modüler paralel bağlama kontrol sistemi (ilk 2 jeneratör seti ve opsiyonel bağ kesici için Ana Kontrol Paneli, ayrıca 8 jeneratör seti için ayrı ek kontrol panelleri, şebeke paralel bağlama kontrolü ve dağıtım kontrolü)
Uzak modüler paralel bağlama kontrol sistemi (ilk 2 jeneratör seti ve opsiyonel bağ kesici için Ana Kontrol Paneli, ayrıca 8 jeneratör seti için ayrı ek kontrol panelleri, şebeke paralel bağlama kontrolü ve dağıtım kontrolü)
Çalıştırma Modları
Yedekli ana kontrol ile Acil Yedek Güç, Şebeke paralel bağlama, yük takviyesi ve Jeneratör Gücüne/Gücünden kapalı geçiş (opsiyonel şebeke kontrol paneli ile)
Yedekli ana kontrol ile Acil Yedek Güç, Şebeke paralel bağlama, yük takviyesi ve Jeneratör Gücüne/Gücünden kapalı geçiş (opsiyonel şebeke kontrol paneli ile)
Uygulama
LV ve MV (208 V-27 kV)
LV ve MV (208 V-27 kV)

Görüntüleme

Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC) ürün serisi, jeneratör setinden ve anahtarlama tertibatından (kesiciler ve bus) ayrı uzak bir kabinde standart paralel bağlama kontrolleri sağlar.

Avantajları

Kolay Bağlantılar

Anatarlama tertibatına monte kontrollere bir alternatif olan sektörde kanıtlanmış Caterpillar paralel bağlama mantığı kontrol mimarisi

Modüler ve Geriye Doğru Uyumlu

Mevcut fabrika ve paralel jenerasyon imkanlarının basit bir şekilde genişletilmesi

Yedekli Gözetim Kontrolü

Mevcut Yedek Ana Denetleyici ve gözetim ağları yüksek oranda güvenilirlik sağlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Ürün Özellikleri

  • Elektrikle Çalışan Kesici ile Jeneratöre Monte Elektrikle Çalışan Devre Kesiciye veya Bağımsız Anahtarlama Tertibatına Kolay Bağlantılar
  • Yüksek Hızlı Ethernet Gözetim Ağı
  • Yedekli Ana Teknoloji
  • Ana Kontrol İşlevlerinin Sarsıntısız Yedeklenmesi
  • Kritik Ayarlar için Şifre Koruması
  • Otomatik Marş/Durdurma
  • Otomatik Yük ve VAR Paylaşımı
  • Otomatik "Ölü Bus" Koordinasyonu
  • Şebeke Gücüyle Paralel Kullanıldığında Otomatik Güç Faktörü Kontrolü
  • Programlanabilir Yük Boşaltma / Yük Ekleme İşlevleri
  • Dokunmatik Ekran (HMI)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC)

Konfigürasyonu Uzak modüler paralel bağlama kontrol sistemi (ilk 2 jeneratör seti ve opsiyonel bağ kesici için Ana Kontrol Paneli, ayrıca 8 jeneratör seti için ayrı ek kontrol panelleri, şebeke paralel bağlama kontrolü ve dağıtım kontrolü) Uzak modüler paralel bağlama kontrol sistemi (ilk 2 jeneratör seti ve opsiyonel bağ kesici için Ana Kontrol Paneli, ayrıca 8 jeneratör seti için ayrı ek kontrol panelleri, şebeke paralel bağlama kontrolü ve dağıtım kontrolü)
Çalıştırma Modları Yedekli ana kontrol ile Acil Yedek Güç, Şebeke paralel bağlama, yük takviyesi ve Jeneratör Gücüne/Gücünden kapalı geçiş (opsiyonel şebeke kontrol paneli ile) Yedekli ana kontrol ile Acil Yedek Güç, Şebeke paralel bağlama, yük takviyesi ve Jeneratör Gücüne/Gücünden kapalı geçiş (opsiyonel şebeke kontrol paneli ile)
Uygulama LV ve MV (208 V-27 kV) LV ve MV (208 V-27 kV)
ANSI Koruyucu Cihazları 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Endüstriyel Sınıf) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Endüstriyel Sınıf)
ANSI Koruyucu Cihazları 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Endüstriyel Sınıf) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (Endüstriyel Sınıf)
Sertifikalar UL / cUL 508A UL / cUL 508A
Kontrol Paneli Muhafazası NEMA 12 NEMA 12
Çalışma Sıcaklığı 0 °C - 55 °C 0 °C - 55 °C
Depolama Sıcaklığı -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C

Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC) Standart Donanımlar

Anlık Otomatik Seçici Anahtarı

  • Dokunmatik ekranın arızalanması durumunda kullanıcının sistemi otomatik moda döndürmesini sağlar

Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Kontrol Paneli (3-10 jeneratör seti için)

  • Kesici konumu göstergeleri ve devre kesici kontrol anahtarı ile

Şebeke Kontrol Paneli (şebekenin paralel bağlanması ve kontrolü için)

  • Şebeke kapama kilit anahtarı, kesici konumu göstergeleri ve devre kesici kontrol anahtarı ile

Tamamlayıcı Donanım 25 Cihaz

  • Ek ayrı senkronizasyon koruması sağlar

Veri Tablosu Arayüzü

  • Bir bina yönetim sistemi olan arayüz içerir

Jeneratör Talep Önceliği Kontrolü

  • Makine başına yük yüzdelerini kontrol etmek, yakıt verimliliğine yardımcı olmak ve yeterli rezerv kapasitesini korumak üzere jeneratör setlerinin sayısını ayarlamak için otomatik öncelik sıralaması işlevi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC)

Motor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC)