C9 (60 HZ) | 180-300 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C9 (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
300 ekW
300 ekW
Minimum Değer
180 ekW
180 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Stage IIIA, Düşük Yakıt
EU Stage IIIA, Düşük Yakıt

Görüntüleme

180 - 300 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 180 ile 300 ekW arasında güvenilir güç üreten C9 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C9 jeneratör setleri, düşük yakıt tüketimiyle EPA Sabit Acil Durum (Tier 3) emisyon standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Avantajları

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 (60 Hz)

Maksimum Değer 300 ekW 300 ekW
Minimum Değer 180 ekW 180 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Stage IIIA, Düşük Yakıt EU Stage IIIA, Düşük Yakıt
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 4.41 inç 112 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 537.01 inç³ 8.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Hidrolik elektronik birim enjeksiyon Hidrolik elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 157 inç 3988 mm
Genişlik - Maksimum 47.5 inç 1207 mm
Yükseklik - Maksimum 73.5 inç 1867 mm

C9 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık kağıt filtreli
  • Turboşarj
  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık kağıt filtreli

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3
  • EMCP4.4 kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantısı, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı; monte edilmemiş halde teslim edilir
  • Müşteri için flanş; gevşek gönderilir
  • Paslanmaz çelik egzoz esnek contaları, yağmur kapağı ve SAE egzoz

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Güç merkezi, IP22
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • IP23 Koruması
  • 12 Uç

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)
  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Yeniden boyanmış motor ve jeneratör, Caterpillar (Sarı)
  • Yeniden boyanmış motor ve jeneratör, Caterpillar (Sarı)

C9 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Sertifikalar

  • Avrupa Uygunluk Sertifikası
  • CIS için Uluslararası Sertifika

Hava girişi sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC - %100 sınıfı) Devre kesici yükseltmeleri: 400, 630, 800 ve 100 amper

Kontrol Panelleri

  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Kontrol paneli koruyucu cihazları: Topraklama arıza rölesi, Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi, Aşırı yük halinde kesici ile durdurma, Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma, Düşük yakıt seviyesi alarmı, Yakıt seviyesi sensörü

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafaza
  • Yüksek ortam sıcaklığı tipi ses yalıtımlı muhafaza

Egzoz Sistemi

  • Susturucular - Uç girişi/uç çıkışı; 10 dBA veya 25 dBA ses azaltma
  • 5 ve 6 inç dirsek kitleri
  • 6 inç flanş
  • 5 - 6 inç flanş adaptörü

Yakıt Sistemi

  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Büyük boyutlu, AREP, CIP jeneratörler

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Arka

C9 Açık Jeneratör Seti Sol Arka

C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Ön

C9 Açık Jeneratör Seti Sol Ön

Kabin

Kabin

C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Arka
C9 Açık Jeneratör Seti Sol Arka
C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Ön
C9 Açık Jeneratör Seti Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View