1.320 - 1.875 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Birincil Güç Değerleri
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA

Yedek Güç Değeri 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Birincil Güç Değerleri 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil
Maksimum Değer 1625 kVA 1625 kVA
Minimum Değer 1.320 kVA 1.320 kVA
Motor Modeli 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3161.03 inç³ 51.8 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik Birim Enjeksiyonu Elektronik Birim Enjeksiyonu
Regülatör Tipi ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk - Minimum 206.6 inç 5249 mm
Uzunluk - Maksimum 215.3 inç 5469 mm
Genişlik - minimum 77.8 inç 1975 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Maksimum 93.2 inç 2367 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 25010 lb 11350 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Servis göstergeli tek elemanlı kutu içi tip hava filtresi

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör (C175 hariç)

Kontrol Paneli

  • Acil durdurma düğmesi
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • DC volt değerleri
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Aşırı devir
  • Frekans (Hz)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • dev/dk.
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Hız ayarı
  • Alarm kabul etme
  • kWar-sa (toplam)
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Kumandalar:
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Düşük yağ basıncı
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Motor marş çevrimi
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Cat ECS 100
  • 24 Volt DC çalışma
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Çalışma saatleri
  • İletişim
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • kW-sa (toplam)
  • 6 Programlanabilir dijital giriş
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Lamba testi
  • Acil durdurma
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası

Kumanda Sistemi

  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • DC volt değerleri
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Marş arızası (fazla marş)
  • İletişim
  • Yağ basıncı
  • Acil durdurma
  • Cat ECS 100
  • Aşırı devir
  • frekans (Hz)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Motor marş çevrimi
  • Uyarı/kapatma göstergeleri
  • Hız ayarı
  • Lamba testi
  • 24 Volt DC çalışma
  • dev/dk.
  • 4 programlanabilir dijital giriş
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Çalışma saatleri
  • Alarm kabul etme
  • Acil durdurma düğmesi
  • Düşük yağ basıncı
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • 4 programlanabilir dijital çıkış
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Güç Sonlandırma

  • Bara

Jeneratör Sistemi

  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • 3 fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • 6 Uç
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Rasgele sargı
  • Dahili uyarım (IE)
  • 3 fazlı voltaj algılama
  • Bara bağlantıları
  • min/maks ikaz cihazı
  • Caterpillar'ın dijital voltaj regülatörü (CDVR)
  • RFI yalıtımı

Dokümanlar

  • Parça kitabı
  • Kullanma ve Bakım Kılavuzu

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı. (Radyatör, takılı SF44CTS, takılmamış halde teslim edilen radyatör veya ısı eşanjörleri içermeyen ünitelere dahil değildir)
  • JWAC
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri (Radyatörsüz ünitelere dahil değildir)
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Fan ve kayış korumaları

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Not: 1800 Şasiler form sargılı, sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) ve sargı sıcaklık dedektörlüdür
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • RFI yalıtımı
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Min / maks ikaz cihazı sınırlayıcı
  • İkaz cihazı diyodu izleyici
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • 50 Hz modelleri: IEC standart delikli desen
  • Caterpillar'ın dijital voltaj regülatörü (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator) şunları içerir:
  • Rasgele sargı
  • Jeneratör seti paketleri şunları içerir: Regülatör (CDVR)
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti
  • 6 Uç
  • KVAR / PF modları
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Dahili uyarım (IE)
  • LV

Regülatör Sistemi

  • Woodward 2301A eş süreli regülatör

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Duman atığı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

Genel

  • SAE standart dönüş
  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00
  • Sağdan servis
  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava girişi koruması
  • Uzak hava girişi adaptörleri
  • Çift elemanlı hava filtresi

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Dahili uyarım (IE)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Çıkış şalterleri

  • Kablo giriş seçenekleri
  • 2.000, 2.500, 3.200 ve 4.000 Amper, 4 kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Bara bağlantıları
  • Orta direkler baralar
  • Kumanda paketi - Muhafazalar
  • 2.000, 2.500, 3.200 ve 4.000 Amper, 3 kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Opsiyonel bara elektrik bağlantıları
  • EMAX devre kesici bağlantıları
  • EMAX Devre kesicileri
  • Devre kesici kablo demetleri

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Kontrol Panelleri

  • Anonsiyatör modülleri
  • Müşteri bağlantı montaj konumları
  • Uzaktan devir ayarı
  • Yerel PC izleme
  • Jeneratör sıcaklığını izleme
  • Yardımcı kutular
  • Regülatörler
  • Müşteri arayüzü seçenekleri
  • EMCP 4.4
  • Toprak (Otomatik seçilir)
  • Montaj grubu - Harici kutu klipsleri
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı

Montaj

  • Lastik titreşim takozları
  • IBC yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj jeneratörü
  • Akü şarj cihazları

Soğutma Sistemi

  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Opsiyonel radyatör paketleri
  • Isı eşanjörleri

Avrupa Onayları

  • Avrupa Birliği sertifikasyonu
  • AB Uygunluk Beyanı
  • Avrupa Direktifi jeneratör seti, DoI (Kısmi Makine Uygunluk Beyanı)
  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti

Egzoz Sistemi

  • Susturucular
  • Susturucu montaj kitleri
  • Duvara montaj kitiyle
  • Esnek bağlantılar

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Jeneratör dönüşümü
  • 1.500 dev/dk., 50 Hz'de 380/400/415 volt, 3 fazlı, rastgele sargılı, Sabit mıknatıs uyarımlı (PGM), Uç sayısı = 6, adım = 0,6667
  • 1.500 dev/dk., 50 Hz'de 380/400/415 volt, 3 faz, Form sargılı, Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG), Uç sayısı = 6, adım = 0,6667
  • 1.500 dev/dk., 50 Hz'de 380/400/415 volt, 3 fazlı, rastgele sargılı, Dahili uyarmalı (IE), Uç sayısı = 6, adım = 0,6667
  • Alan ısıtıcı

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Yağ seviyesi reg-1 sığ karter
  • Elektrikli ön yağlama pompaları
  • Manuel ön yağlama karter pompaları

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Koruma Sistemi

  • Patlama emniyet valfleri

Özel Testler/Raporlar

  • 0.80 güç faktöründe PGS test raporu
  • Nötr toprak-LV
  • IBC deprem Sertifikaları
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Nötr topraklama bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Büyük boy akü seti
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 10 Amper Akü şarj cihazları
  • Eterli marş desteği
  • 24 Volt çift elektrikli çalıştırma motoru
  • 20 Amper Akü şarj cihazı

Genel

  • Motor marş grubu

3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Arka)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Arka)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Ön)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Ön)

3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Arka)
3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Arka)
3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sol Ön)
3512B Dizel Jeneratör Setleri (Sağ Ön)

360 View