ATC-300+ DENETLEYİCİ

ATS ATC Kesici / Kontaktör ATC-300+ DENETLEYİCİ

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Değeri Aralığı
120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz
120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz
Aktarma Tipi
Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar Tipi
Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar uygulamasına bağımlı

Görüntüleme

ATC-300, kapsamlı ve çok işlevli mikro işlemci tabanlı bir ATS denetleyicisidir. Geleneksel röle ve katı hal mantık panolarının yerini alması için tasarlanarak panoya monte edilen, kompakt ve bağımsız bir cihazdır. ATC-300+ Denetleyici, herhangi bir sistemin gereksinimini karşılamak için programlanmış esneklik sağlar. 120 ve 600 Vac arası, 50 veya 60 Hz'de tek fazlı ve üç fazlı tüm sistem voltajlarıyla çalışır. Ek olarak, bir kontrolsüz güç dönemi de sağlanır. Denetleyici, hat voltajına giden üç fazlı hattın durumunu ve Kaynak 1 ve Kaynak 2 güç kaynaklarının frekansını izler ve tek faz çalışma için programlanabilir. ATC-300+ Denetleyici, ATS'nin bir dizi programlanmış algılama ve zamanlama işlevi yoluyla doğru şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli mantığı sağlar.

Avantajları

ATC -300+ kapsamlı ve çok işlevli mikro işlemci tabanlı bir ATS denetleyicisidir

Geleneksel röle ve katı hal mantık panolarının yerini alması için tasarlanarak panoya monte edilen, Compact ve bağımsız bir cihazdır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Ürün Özellikleri

  • Yardımcı röle kontakları:
    • Kaynak 1 mevcut 2NO ve 2NC
    • Kaynak 2 mevcut 2NO ve 2NC

  • Kaynak 1 ve Kaynak 2 algılama:
    • Düşük voltaj / düşük frekans
    • Düşük voltaj / aşırı frekans
    • Üç fazlı döndürme koruması
    • Üç fazlı voltaj dengesizliği/kaybı

  • Aktarım öncesi sinyal kontakları 1NO ve 1NC
  • Acil duruma gitme (Kaynak 2)
  • Yedi adet sahada programlanabilir zaman geciktirmesi
  • Programlama, sistem arıza teşhisi ve yardım mesajı görüntüleme için LCD tabanlı ekran
  • Kaynak mevcut ve bağlı LED göstergesi olan mimik diyagramı
  • Zaman damgalı geçmiş kaydı
  • Sistem testi düğmesi
  • Programlanabilir fabrika uygulaması (kapalı, günlük, 7,14 ve 28 gün) aralık seçilebilir çalışma süresi 0-600 dakika yüksüz/arızasız yüklü
  • Entegre aşırı akım koruması (opsiyonel)
  • Faz içi geçiş
  • Denetleyici için paslanmaz çelik kapak (opsiyonel)
  • Entegre bir RS-485 portu üzerinden RS-232 veya Modbus yoluyla iletişim (opsiyonel)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: ATC-300+ DENETLEYİCİ

Güç Değeri Aralığı 120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz 120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz
Aktarma Tipi Anahtar uygulamasına bağımlı Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar Tipi Anahtar uygulamasına bağımlı Anahtar uygulamasına bağımlı
Giriş Kontrol Voltajı 65 - 145 Vac 50/60 Hz 65 - 145 Vac 50/60 Hz
Şebeke Voltaj Ölçümleri Kaynak 1 VAB Kaynak 2 VAB
Kaynak 1 VAC Kaynak 2 VBC
Kaynak 1 VCA Kaynak 2 VCA
Kaynak 1 VAB Kaynak 2 VAB
Kaynak 1 VAC Kaynak 2 VBC
Kaynak 1 VCA Kaynak 2 VCA
Voltaj Ölçüm Aralığı 0 - 790 VAC rms (50/60 Hz) 0 - 790 VAC rms (50/60 Hz)
Voltaj Ölçüm Doğruluğu Nominal giriş voltajının %+/-2'si Nominal giriş voltajının %+/-2'si
Frekans Ölçümleri Kaynak 1 ve kaynak 2 Kaynak 1 ve kaynak 2
Frekans Ölçüm Aralığı 40 Hz - 70 Hz 40 Hz - 70 Hz
Frekans Ölçüm Doğruluğu +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Düşük Voltaj Kesilmesi Nominal voltajın %50 - %90'ı Nominal voltajın %50 - %90'ı
Düşük Voltaj Pikabı (Kesilme +%2) nominal sistem voltajının %99'u (Kesilme +%2) nominal sistem voltajının %99'u
Düşük Frekans Kesilme Aralığı Nominal sistem frekansının %90-97'si Nominal sistem frekansının %90-97'si
Düşük Frekans Pikap Aralığı (Kesilme +1 Hz) nominal sistem voltajının %99'u (Kesilme +1 Hz) nominal sistem voltajının %99'u
Yüksek Frekans Kesilme Aralığı Nominal sistem frekansının %103-110'u Nominal sistem frekansının %103-110'u
Yüksek Frekans Pikap Aralığı Nominal sistem frekansının %101'i (kesilme - 1 Hz) Nominal sistem frekansının %101'i (kesilme - 1 Hz)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -20 - 70 derece C (-4 - +158 derece F) -20 - 70 derece C (-4 - +158 derece F)
Depolama Sıcaklığı Aralığı -30 - 85 derece C (-22 - +185 derece F) -30 - 85 derece C (-22 - +185 derece F)
Çalışma Nemi 0 - %95 göreli nem (yoğuşmasız) 0 - %95 göreli nem (yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı Amonyak, metan, nitrojen, hidrojen ve hidrokarbonlara dayanıklı Amonyak, metan, nitrojen, hidrojen ve hidrokarbonlara dayanıklı
Jeneratör Başlatma Rölesi 150 W maksimum yükle 5 A, 1/6 hp @ 250 Vac, 5 A @ 30 Vdc 150 W maksimum yükle 5 A, 1/6 hp @ 250 Vac, 5 A @ 30 Vdc
K1, K2 Röleleri
10 A, 250 Vac'ta 1-3 hp
30 Vdc'de 10 A

10 A, 250 Vac'ta 1-3 hp
30 Vdc'de 10 A
Uygulanabilir Test UL tarafından tanınan komponent
UL 991 ve UL 1008'in amacına uygundur
IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4'e uygundur
UL tarafından tanınan komponent
UL 991 ve UL 1008'in amacına uygundur
IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4'e uygundur
Uygulanabilir Teste Devam 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Sınıf A
FCC Bölüm 15, Sınıf A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Sınıf A
FCC Bölüm 15, Sınıf A
CSS 22.2-178
Muhafaza Uyumluluğu NEMA 1, NEMA 3R ve NEMA 12
UV dirençli ATC-300+ koruyucu çerçeve
NEMA 1, NEMA 3R ve NEMA 12
UV dirençli ATC-300+ koruyucu çerçeve

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

ATC-300+ DENETLEYİCİ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

ATC-300+ DENETLEYİCİ

ATC-300+ DENETLEYİCİ