Görüntüleme
1.230 - 1.500 ekW Dizel Jeneratör Seti
Endüstriyel dizel jeneratörlerimiz, 60 Hz'de 1.230 ile 1.500 kW arasında güvenilir güç üretir. 3512B dizel jeneratörler, operasyonunuz için kesintisiz güç çözümleri sağlamanın yanı sıra yedek güç ve acil durum gücü sağlamak üzere üretilmiştir. Dizel motorlar paralel bağlanabilir ve birincil uygulamaları karşılar. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Cat® jeneratörler, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon konfigürasyonlarında mevcuttur.
SSS
S. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olması için bu jeneratörde HVO (hidrojene edilmiş bitkisel yağ) kullanabilir miyiz?
C. Evet, emisyonları azaltmaya yardımcı olmak için 3512B'de HVO kullanılabilir.
S. Cat jeneratör 10 saniyede çalışma gereksinimlerini karşılıyor mu?
C. Evet, uygun konfigürasyon ile jeneratörlerimiz acil durum ihtiyaçlarını veya müşteri gereksinimlerini karşılamak için 10 saniyede çalışmaya başlayabilir.
S. Bu jeneratör ISO 8528 yönergelerine uygun mu?
C. Evet, 3512B, tüm jeneratörlerimiz gibi ISO 8528, Bölüm 5'te belirtilen yükleme adımlarına uygun şekilde test edilir.
S. Bu jeneratör gürültülü mü?
C. dB(A) seviyelerini düşürmek için jeneratörlerimizin çoğunda, susturucular ve ses azaltma muhafazaları dahil olmak üzere bir dizi ses azaltma seçeneği sunuyoruz.
S. Cat jeneratörlerinin değiştirme parçalarını nereden temin edebilirim?
C. Yedek parçalar, dünya genelindeki 200'den fazla ülkede bulunan Cat temsilcilerinden temin edilebilir.