CG170B-20 2300 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170B-20

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 2.300 ekW
1,0 pf'de 2.300 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
45.00%
45.00%

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yüksek Verimlilik, Düşük İşletme Maliyetleri

Yüksek Verimlilik, Düşük İşletme Maliyetleri

  • Doğal Gazla %45'e varan daha fazla elektrik verimi
  • Biyogazla %43,6'lık elektriksel verim
  • 2,300 kWel elektrik güç çıkışı üst sınırı
  • Komponentlerde daha düşük titreşim ve gerilim
Cat

Kompakt Boyut, Yüksek Kârlılık

  • Kompakt tasarım, daha önceki benzer modele göre %15'e kadar daha fazla güç çıkışı sağlar
  • Uzun bakım aralıkları (80.000 saate kadar)
  • Doğal gaz, biyogaz, kuyubaşı gazı ve propan gibi farklı uygulamalarda kullanılabilir
  • Farklı motor varyantları ile en yüksek esnekliği sağlar
Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

  • Yaklaşık olarak 0,15 g/kW.sa'lik tüketime sahiptir
  • Daha verimli soğutma performansı sayesinde yağlama yağı sıcaklığı daha düşüktür
  • Benzer jeneratör setleri ile karşılaştırıldığında yılda 3.000 litreye varan yağlama yağı tasarrufu

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170B-20

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 2.300 ekW 1,0 pf'de 2.300 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar) Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 45.00% 45.00%
Maksimum Yedek Güç Değeri 2300 2300
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
dev/dk. 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Motor Modeli CG170B-20 CG170B-20
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 258 inç 6556 mm
Genişlik 67 inç 1706 mm
Yükseklik 89 inç 2263 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System, Toplam Santral ve Enerji Yönetim Sistemi)

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutucu sıvı elektrikli pompası

Egzoz

  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi
  • CG170B-20 için egzoz tahliye kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Yakıt sistemi

  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi

Jeneratör

  • Bara bağlantıları
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • şebeke yönetmeliği jeneratör
  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170B-20 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG170B-20 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170B-20, Bilgisayarda Oluşturulmuş Görüntü

CG170B-20, Sağ Arka Görünüm

CG170B-20, Sol Arka Görünüm

CG170B-20, Sağ Ön Görünüm

CG170B-20, Sol Ön Görünüm

CG170B-20, Bilgisayarda Oluşturulmuş Görüntü
CG170B-20, Sağ Arka Görünüm
CG170B-20, Sol Arka Görünüm
CG170B-20, Sağ Ön Görünüm
CG170B-20, Sol Ön Görünüm

Cat® CG170B Gaz Jeneratör Seti

Cat® CG170B Gaz Jeneratör Seti

360 View