D550 GC C18 (60 Hz) | 550 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D550 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
550 ekW
550 ekW
Minimum Değer
550 ekW
550 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Sabit Acil Durum
EPA Sabit Acil Durum

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

SR500 Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 40 °C'ye (104 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D550 GC

Maksimum Değer 550 ekW 550 ekW
Minimum Değer 550 ekW 550 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Sabit Acil Durum EPA Sabit Acil Durum
Voltaj 480 - 600 Volt 480 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli Cat® C18 sıralı 6, 4 zamanlı dizel Cat® C18 sıralı 6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 196.1 inç 4980 mm
Genişlik - Maksimum 73.4 inç 1865 mm
Yükseklik - Minimum 79.1 inç 2009 mm
Yükseklik - Maksimum 100.9 inç 2563 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 8776.6 lb 3981 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık
  • Son soğutucu peteği
  • Turboşarj

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Radyatör, paket olarak monte
  • Radyatör yan göstergesi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Korumalı üfleyici fan grubu ve fan tahriki
  • Soğutucu sıvı tahliye valfi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre, döner
  • Motor yakıt transfer pompası
  • Yakıt soğutucu
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142

Jeneratör Seti

  • Sistemin tamamı ISO 9001:2000 onaylı tesislerde tasarlanıp üretilir
  • Tüm koruyucu cihazlar ve kumanda işlevleri simülasyona sokulmuş ve kontrol edilmiştir
  • Tasarım teknik özelliklerine göre tam yük koşullarında fabrikada test edilmiştir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Yalıtım sistemi, H sınıfı
  • %95 civarında bağıl neme sahip zorlu olmayan ortamlar için standart rüzgar koruması
  • Terminal kutusu, IP22 sağ tarafa doğru, alt kablo girişi
  • IP23 Koruması
  • 6 Uç
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • AVR ve terminallere kolay erişim
  • Fırçasız, kendinden uyarmalı 2/3 adımlı (600 V Dahili uyarma kullanır)

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı, CK-4 (10W-30)
  • Yağ soğutucusu
  • Valfli yağ tahliye sistemi
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ filtresi, döner
  • Radyatörün önüne buhar tahliyesi
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Koruma

  • Güvenlik kapatması - Aşırı devirde
  • Güvenlik kapatması - Düşük yağ basıncında
  • Güvenlik kapatması - Su sıcaklığı yükseldiğinde

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 24 V, 45 Amper Şarj jeneratörü

Genel

  • Kaldırma halkaları
  • Parça kitabı
  • Titreşim damperi

D550 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi (Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık)

Tabanlar, Bağlantı ve Yakıt Depoları

  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142
  • Yakıt deposu doldurma borusu ve kilitlenebilir kapak
  • Sesli ve görsel yakıt alarmı (%90 yakıt seviyesinde)
  • 5 Galon Dökülen Sıvıyı Tutar
  • Aşırı doldurmayı engelleme valfi
  • Geniş Taban - Kızak

Çıkış şalteri

  • 400 A LSI/I
  • 1.200 A LS/I
  • Yardımcı kontaklar
  • 800 A LSI
  • 800 A LSI/I
  • 600 A LSI
  • 600 A LSI/I
  • 400 A LSI
  • 1.200 A LSI

Kumanda Sistemi

  • Voltajsız kontaklar
  • 20A GFCI (Topraklama Arızası Devre Kesici)
  • 16 lambalı NFPA 99/110 Uyarı Cihazı
  • Döndürüp bırakma, Kırmızı acil durdurma düğmesi
  • Product Link uzaktan izleme donanımı
  • 100 A Yük merkezi
  • Topraklama arıza rölesi
  • Sesli alarm grubu
  • Uyarı cihazları kutusu
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Yerel uyarı cihazı
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Voltajsız kontak
  • Topraklama (Zemin) arıza rölesi

Muhafazalar

  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza (Beyaz)
  • AC ve DC Kaynak lambaları
  • Acil Durdurma
  • Ses yalıtımlı muhafaza

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantısı
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • 8 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma

Jeneratör

  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör

Start Sistemi

  • Standart akü seti: 1.000 CCA, 90 amp/sa.
  • Akü şarj cihazı (UL Sertifikalı)
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Büyük boy akü seti, 1.400 CCA, 200 amp/sa.

Genel

  • CSA Belgesi
  • Uzatılmış Servis Kapsamı
  • UL2200 Sertifikası
  • Jeneratör test raporu
  • Araç takımı

Çıkış şalterleri

  • Tekli LSI motorlu çıkış şalteri
  • Yardımcı kontaklar
  • Nötr bara (208 V)

Soğutma Sistemi

  • Pompalı blok suyu ısıtma cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Taş korumaları

Taban / Yakıt Deposu

  • Sesli ve görsel yakıt alarmı

Yakıt Sistemi

  • Entegre 8 saatlik depo tabanı

Marş ve Şarj

  • Büyük boy akü seti
  • Akü ayırma anahtarı
  • 5 Amper Akü şarj cihazı
  • Standart akü seti

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • CSA 22.2
  • Deprem

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D550 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D550 GC Açık Set

D550 GC Açık Set

D550 GC Açık Set

D550 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D550 GC Açık Set
D550 GC Açık Set
D550 GC Açık Set
D550 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View