DE110 GC (50 HZ) C4.4 | 110 kVA Dizel Jeneratör

DE110 GC (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 Hz
50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE110 GC (50 Hz)

Frekans 50 Hz 50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 110 kVA 110 kVA
Minimum Değer 110 kVA 110 kVA
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 inç 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 18.23:1 18.23:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 108.1 inç 2745 mm
Genişlik - Maksimum 39.3 inç 999 mm
Yükseklik - Maksimum 58.1 inç 1476 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C4.4, Sıralı 4 silindirli, 4 zamanlı dizel

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE110 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi 13
  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma

Jeneratör Seti Kumandası

  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Panele monte sesli alarm
  • Topraklama arızası
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Topraklama kaçağı
  • Akü şarj cihazı
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Akü
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE110 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

DE110 GC (50 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE110 GC (50 Hz) Turunu Başlat
close