Görüntüleme
1.010 - 1.250 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 1.010 kVA ile 1.250 kVA arasında güvenilir güç üreten C32 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük bir sistem sunar.