XQP200 (20 kVA) EU Stage V Kiralık

XQP20 EU Stage V Mobil Alternatör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
20 kVA
20 kVA
Frekans
50 Hz
50 Hz
Voltaj
220 - 415 V
220 - 415 V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kiralamaya hazır

Kiralamaya hazır

İşin gereksinimlerini ve uygulamaları karşılayan, kiralamaya hazır özelliklere sahip dayanıklı ve sağlam bir üründür.
Yakıt/Emisyon Stratejisi

Yakıt/Emisyon Stratejisi

EU Stage V.
Cat C2.2 Dizel Motor

Cat C2.2 Dizel Motor

Sektörde kanıtlanmış güvenilirlik.
GCCP 1.3 Kontrol Paneli

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

Kullanımı kolay dijital kumandalar.
Cat LC1100 Jeneratör

Cat LC1100 Jeneratör

Zorlu uygulamalarda hızlı tepki için otomatik voltaj regülatörü.
Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Servis işlemi sırasında korozyonu engeller. Suyun girmesini engeller, güvenlik sağlar ve gürültüyü azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP20 EU Stage V

Değer Birincil 20 kVA 20 kVA
Frekans 50 Hz 50 Hz
Voltaj 220 - 415 V 220 - 415 V
Yakıt/Emisyon Stratejisi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C2.2 Cat® C2.2
Yakıt Dizel Dizel
Emisyonlar EU Stage V EU Stage V
Genişlik 39.1 inç 1001 mm
Yükseklik 50.1 inç 1300 mm
Uzunluk 67.1 inç 1718 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 1793 lb 815 kg
%100 Yük 50 Hz 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
%75 Yük 50 Hz 1.05 gal/hr 4 l/hr
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 EU Stage V Standart Donanımlar

Cat® C2.2 Dizel Motor

  • Doğal havalandırmalı
  • Mekanik Regülatör

Alternatör

  • LC1100 Şasi
  • Kıyı yalıtım koruması

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.3 sete monte edilmiş dijital kontrolör

Hava Filtresi

  • Hava filtresi, siklon/kağıt tipi, toz kaplı ve servis göstergeli

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur
  • Yüksek ortam sıcaklığı performansı

Şarj/Marş Sistemi

  • 12 V, entegre regülatör ve kayış korumalarına sahip ağır hizmet tipi şarj jeneratörü

Yakıt Sistemi

  • Dahili yakıt doldurma özellikli, 12 saat kapasiteli, çift çeperli yakıt deposu
  • Motora monte birincil ve ikincil yakıt filtreleri

Dağıtım

  • Kontrol ve dağıtım bölümleri için ayrı sağlam çelik muhafazalar
  • 4 kutuplu, 40 A ana devre kesici

Kabin

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik kabin
  • Anahtar veya asma kilit özellikli, sızdırmaz, çeyrek dönüşlü sıkıştırma mandalları

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir
  • Tam üretici garantisi

XQP20 EU Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

Dağıtım

  • Entegre MCB ve RCBO korumalı CE soket kutusu

Yakıt Seçeneği Paketi

  • Harici yakıt bağlantısı için iç tarafa takılı 3 yönlü valf, elektronik yakıt göstergesi ve Muhafaza Seviye Gönderici

Tahliye seçeneği Paketi

  • Alt şasiye boruyla bağlantılı yağ ve soğutucu sıvı tahliyeleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XQP20 EU Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20