C13 (60 HZ) | 320-400 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C13 (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
400 ekW
400 ekW
Minimum Değer
320 ekW
320 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Sabit Acil Durum Kullanımı
EPA Sabit Acil Durum Kullanımı

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
A Şasi Alternatör

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.3 Kontrol Paneli

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

UL2200 Onaylı; CSA 22.2; Uyumluluk Sertifikası – IBC Deprem; Çift IBC ve HCAI

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 (60 Hz)

Maksimum Değer 400 ekW 400 ekW
Minimum Değer 320 ekW 320 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Sabit Acil Durum Kullanımı EPA Sabit Acil Durum Kullanımı
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C13 ACERT, Sıralı 6, 4 zamanlı dizel C13 ACERT, Sıralı 6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 5.12 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 763 inç³ 12.5 B
Sıkıştırma Oranı 16.3:1 16.3:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 186.7 inç 4743 mm
Genişlik - Maksimum 79.3 inç 2014 mm
Yükseklik - Maksimum 84 inç 2133 mm

C13 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği
  • Hava filtresi; tek kullanımlık kağıt filtreli ve hafif hizmet tipi

Marş / Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Kumanda Sistemi Denetleyicisi

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Karşılar

  • EPA sabit acil durum kullanımı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantısı, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı; monte edilmemiş halde teslim edilir

Taban / Yakıt Deposu

  • Sesli ve görsel yakıt alarmı

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu

Koruma

  • Güvenlik kapatması - Aşırı devirde
  • Güvenlik kapatması - Düşük yağ basıncında
  • Güvenlik kapatması - Su sıcaklığı yükseldiğinde

Jeneratör ve Eklentiler

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Güç merkezi, IP22
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C13 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Avrupa Sertifikaları

  • CIS için Uluslararası Sertifika
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 3 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici
  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici - Motorlu
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • 4 Kutuplu (IEC-%100 sınıfı) Devre kesici
  • Güç terminali şeridi
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu

Kontrol Panelleri

  • Kontrol paneli koruyucu cihazları: Topraklama arıza rölesi; Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi; Aşırı yük halinde kesici ile durdurma; Düşük yakıt seviyesi alarmı; Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma; Yüksek yakıt seviyesi alarmı; Yakıt seviyesi sensörü
  • GCCP 1.4
  • Voltajsız kontaklar
  • Yerel alarm modülleri: Yerel uyarı cihazı
  • Uzak uyarı cihazı modülü

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Taş korumaları
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafazalar
  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Esnek 8 inç egzoz bağlantıları
  • Susturucular, Uç girişi/uç çıkışı
  • 10, 25 ve 35 dBA ses yalıtımı
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • 6 ve 8 inç flanş GP

Yakıt Sistemi

  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Dahili çift çeperli yakıt deposu tabanı

Jeneratör ve Eklentiler

  • LC şasi jeneratörü
  • LC CIP jeneratör
  • Alan ısıtıcılar
  • Sızmaya karşı koruma
  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • A Şasi CIP jeneratörü

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban

Marş/Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C13 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Sağ Ön

C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Sol

C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Üst

C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Arka

Muhafaza

Muhafaza

C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Sağ Ön
C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Sol
C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Üst
C13 NACD Dizel Jeneratör Seti Arka
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View
360 View