Görüntüleme
2.500 - 3.365 ekW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 2.500 ile 3.365 ekW arasında güvenilir güç üreten C175-16 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik önem taşıyan, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti Düşük Yakıt Tüketimli ve Yalnızca Acil Durumda Sabit Kullanım (Tier 2 Nonroad Eş Değeri Emisyon Standartları) için U.S. EPA onaylıdır.