Görüntüleme
DE56AE0 | 49,2 kVA Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar jeneratör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
Önemli Özellikler
Caterpillar jeneratör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar |
| Voltaj | 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Maksimum Değer | 49,2 kVA 49,2 kVA |
| Minimum Değer | 45 kVA 45 kVA |
| Motor Modeli | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 201.4 inç³ 3.3 l |
| Sıkıştırma Oranı | 17.25:1 17.25:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Ortak Yakıt Ortak Yakıt |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 66.1 inç 1680 mm |
| Genişlik - Maksimum | 760 mm 29.9 inç |
| Yükseklik - Maksimum | 52.5 inç 1333 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 1795 lb 814 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRDE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza