DE400 GC 350-450 kVA Dizel Jeneratör

DE400 GC (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
400 kVA
400 kVA
Frekans
50 Hz
50 Hz
Minimum Değer
400 kVA
400 kVA

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE400 GC (50 Hz)

Maksimum Değer 400 kVA 400 kVA
Frekans 50 Hz 50 Hz
Minimum Değer 400 kVA 400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C9.3B, I-6, 4 zamanlı dizel C9.3B, I-6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.53 inç 115 mm
Strok 5.87 inç 149 mm
Silindir Hacmi 567.5 inç³ 9.3 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi ADEM™A6 ADEM™A6
Uzunluk - Maksimum 104.8 inç 2662 mm
Genişlik - Maksimum 44 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 69.5 inç 1766 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C9.3B, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Standart hava filtresi

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Adem A4

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE400 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • 6 inç Dirsek kiti
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • 5-6 inç Egzoz adaptörü
  • Güneşlik susturucusu
  • 5 inç Dirsek kiti
  • 6 inç Dirsek kiti
  • 6 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma
  • 5 inç Susturucu - 10 dBA ses azaltma
  • Tek aşamalı hava filtresi
  • Susturucu yok

Jeneratör Gereksinimleri

  • IP Standardı @ 21 FUW A Şasisi
  • Alan ısıtıcı

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 240 V

Karşılar

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • Uygunluk Belgesi 13

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 800 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 1.250 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 800 A
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici 1.250 A
  • Yardımcı kontaklar
  • Şönt Tetiklenmesi

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Yakıt Depolama

  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yakıt seviyesi alarmları
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Toplama özellikli tek çeperli depo 01
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu

Jeneratör Seti Kumandası

  • PLG Hücresel 4G E
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • PLG Hücresel 4G U
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • PLG Ethernet
  • Akü

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE400 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE400 GC Dizel Jeneratör Sağ Arka

DE400 GC Dizel Jeneratör Sol Arka

DE400 GC Dizel Jeneratör Sağ Ön

DE400 GC Dizel Jeneratör Sol Ön

DE400 GC Muhafazası, Sol Ön

DE400 GC Muhafazası, Sağ Ön

DE400 GC Muhafazası, Sağ Arka

DE400 GC Muhafazası, Sol Arka

DE400 GC Dizel Jeneratör Sağ Arka
DE400 GC Dizel Jeneratör Sol Arka
DE400 GC Dizel Jeneratör Sağ Ön
DE400 GC Dizel Jeneratör Sol Ön
DE400 GC Muhafazası, Sol Ön
DE400 GC Muhafazası, Sağ Ön
DE400 GC Muhafazası, Sağ Arka
DE400 GC Muhafazası, Sol Arka

360 View

DE400 GC (50 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE400 GC (50 Hz) Turunu Başlat
close