Görüntüleme
525-750 kW Doğal Gaz Jeneratörü
Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.
Önemli Özellikler
Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.
Acil Durum Dışı Kullanım İçin Öncül EPA Sertifikası, UL2200, UL1446 ve diğerleri
NFPA 110 Level 1 Type 10 gibi endüstrinin önde gelen şartnamelerine uygundur
Acil durum halinde tüm saha için yükleri kaldırabilir.
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Gaz Yedek Güç Değeri | 0,8 pf'de 750 ekW 0,8 pf'de 750 ekW |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Acil Durum Dışı Sabit Jeneratör Seti için U.S. EPA Onaylıdır Acil Durum Dışı Sabit Jeneratör Seti için U.S. EPA Onaylıdır |
| dev/dk. | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Silindir Hacmi | 3173 inç³ 52 l |
| Motor Modeli | G3512 G3512 |
| Silindir Hacmi | 3173 inç³ 52 l |
| Havalandırma | TA TA |
| İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
| Strok | 7.5 inç 190 mm |
| Regülatör Tipi | ADEM A4 ADEM A4 |
| Uzunluk | 205.7 inç 5224 mm |
| Genişlik | 90 inç 2286 mm |
| Yükseklik | 99.4 inç 2525 mm |
| Ağırlık | 27500 lb 12500 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRG3512 Gaz Jeneratör Seti
G3512 Gaz Jeneratör Seti
G3512 Gaz Jeneratör Seti
G3512 Gaz Jeneratör Seti