ATC-900 DENETLEYİCİ

ATC-900 DENETLEYİCİ ATS ATC Kesici / Kontaktör

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Değeri Aralığı
120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz
120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz
Aktarma Tipi
Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar Tipi
Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar uygulamasına bağımlı

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Ürün Özellikleri

  • Kaynak 1, Kaynak 2 ve yükte True RMS üç fazlı voltaj algılama
  • Kaynak 1 ve Kaynak 2'de frekans algılama
  • Tercih edilen kaynak seçimi
  • Kalıcı bellekte depolanan programlanabilir ayar noktaları
  • Şantiyede veya uzakta kişisel bilgisayarla Modbus iletişimi
  • En son aktarmalarla ilgili görüntülenebilir geçmiş verileri (16 olaya kadar) anahtarda görülebilir. Uzak yazılımla birlikte kullanıldığında, sınırsız geçmiş depolama (uzak) kullanılabilir
  • Yük sıralama (opsiyonel)
  • Motor marş kontakları (2 set)
  • Kullanıcı tarafından seçilebilen test modu ve arızaya dayanıklılık motor test anahtarı
  • Alarm kontağı (birden çok alarm işlevi kullanılabilir)
  • Aktarma öncesi sinyal (opsiyonel)
  • Kalp atışı monitörü (yanıp sönen ışık, ATC-800'ün doğru çalıştığını gösterir)
  • Göstergeler:
    • Voltmetre (hassaslık ±%1)
    • Kaynak 1 ve 2'de ve yükte hatlar arası okuma yapar
    • Frekans ölçer (40–80 Hz, hassaslık ±0,1 Hz)
    • Kaynak bulunma zamanı (her iki kaynak)
    • Kaynak bulunma zamanı (her iki kaynak)
Cat

ATC-800 Programlaması

    Düğmeler, yaygın olarak kullanılan tüm ATC-800 işlevlerine erişim sağlar. Kaynak 1 bağlı ve ATS normal olarak çalışıyor olduğunda, otomatik gösterge ışığı yanıp söner ve ekran penceresi boş olur.
    Operatör, Ekran Seçme düğmesini kullanarak altı görüntü ailesinden birine geçiş yapabilir:
  • Kaynak 1
  • Kaynak 2
  • Yükleme Geçmişi
  • Tarih/Saat
  • Ayar Noktaları
Cat

İlk Programlama

Fabrikada yapılan programlamada, varsayılan ayarlara göre tüm standart özellikler ve müşteri tarafından belirtilen seçenekler yüklenir.
Cat

Müşteri Programlaması

    Müşteriler, ünitenin arkasında bulunan Program anahtarını kullanarak, ayar noktalarını ve diğer parametreleri uygulamalarına göre yeniden programlayabilir. Programlama modu etkinleştirildikten ve Program ışığı yanıp sönmeye başladıktan sonra, kullanıcı, Ayar Noktaları LED ışığı yanıncaya kadar Ekran Seçme düğmesine basarak Ayar Noktası ayarlarına erişebilir.
    Daha sonra Artır (yukarı ok) veya Azalt (aşağı ok) düğmelerine basarak ayar noktalarının değerleri tek tek değiştirilebilir. Bir parametre sıfırlandıktan sonra, kullanıcı Adım düğmesine basarak sonraki ayar noktasına ilerler. ATC-800 Program modundayken, cihaz daha önce programlanan ayar noktalarına ve parametrelere uygun olarak çalışmaya devam eder.
    Programlama tamamlanıncaya kadar ünite hiçbir zaman çevrimdışı olmaz ve önceden ayarlanan değerler değişmez. Yeniden programlama tamamlandığında, kullanıcı Program anahtarını Çalışma konumuna döndürebilir. Bu noktada tüm yeni değerler ATC-800 kalıcı belleğinde saklanır ve ünite Otomatik moda geri döner.
Cat

Açık Geçiş / Faz İçi Monitörü

Faz içi monitörü, yalnızca iki kaynak arasındaki faz farkı sıfıra yakın olduğunda iki kaynak arasında aktarmaya izin veren bir özelliktir. Bu, motor yüklerinin aktarıldığı durumlarda ani akımların normal başlatma akımlarını aşmasını önleyen açık geçişli bir aktarmadır.
Cat

Açık Geçiş / Yük voltajıyla Gecikmeli

Yük voltajı bozulma aktarması, orijinal kaynak için anahtarın açılmasından sonra, yükteki voltaj anma voltajının %30'undan az oluncaya kadar nötr konumda tutan bir özelliktir. Bu işlem, motor yüklerinin aktarıldığı durumlarda ani akımların normal başlatma akımlarını aşmasını önleyen bir açık geçiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: ATC-900 DENETLEYİCİ

Güç Değeri Aralığı 120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz 120 - 600 V, @ 50/60 Hz'de tek faz ve üç faz
Aktarma Tipi Anahtar uygulamasına bağımlı Anahtar uygulamasına bağımlı
Anahtar Tipi Anahtar uygulamasına bağımlı Anahtar uygulamasına bağımlı
Giriş Kontrol Voltajı 120 Vac (50/60 Hz) (çalışma aralığı 65 - 160 Vac) 120 Vac (50/60 Hz) (çalışma aralığı 65 - 160 Vac)
Şebeke Voltaj Ölçümleri Kaynak 1, Kaynak 2 ve Yük
(Üç Fazlı Sistem için VEU, VBC, VCA)
Kaynak 1, Kaynak 2 ve Yük
(Üç Fazlı Sistem için VEU, VBC, VCA)
Voltaj Ölçüm Aralığı 0 - 700 VAC 0 - 700 VAC
Voltaj Ölçüm Doğruluğu Tam ölçeğin ± %-1'i Tam ölçeğin ± %-1'i
Frekans Ölçümleri Kaynak 1 ve kaynak 2 Kaynak 1 ve kaynak 2
Frekans Ölçüm Aralığı 40 Hz - 80 Hz 40 Hz - 80 Hz
Frekans Ölçüm Doğruluğu +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Düşük Voltaj Kesilmesi Kesici Stili Nominal Sistem Voltajının %50 ila %97'si
Kontaktör Stili - %78 ila %97
Kesici Stili Nominal Sistem Voltajının %50 ila %97'si
Kontaktör Stili - %78 ila %97
Düşük Voltaj Pikabı (Kesilme +%2) Nominal Sistem Voltajının %99'u (Kesilme +%2) Nominal Sistem Voltajının %99'u
Düşük Frekans Kesilme Aralığı Nominal Sistem Frekansının %90-97'si Nominal Sistem Frekansının %90-97'si
Düşük Frekans Pikap Aralığı (Kesilme +1 Hz) Nominal Sistem Frekansı'nın %99'u (Kesilme +1 Hz) Nominal Sistem Frekansı'nın %99'u
Yüksek Frekans Kesilme Aralığı Nominal Sistem Frekansının %103-110'u Nominal Sistem Frekansının %103-110'u
Yüksek Frekans Pikap Aralığı Nominal Sistem Frekansı'nın %101'i (Kesilme +1 Hz) Nominal Sistem Frekansı'nın %101'i (Kesilme +1 Hz)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -20 - 70 derece C (-4 - +158 derece F) -20 - 70 derece C (-4 - +158 derece F)
Çalışma Nemi %90'a kadar Göreli Nem (yoğuşmasız) %90'a kadar Göreli Nem (yoğuşmasız)
Muhafaza Uyumluluğu
  • NEMA 12 (standart montaj)
  • NEMA 3R
  • UV Dirençli Yüz Plakası
  • NEMA 12 (standart montaj)
  • NEMA 3R
  • UV Dirençli Yüz Plakası
  • Sistem Voltajı Uygulaması 120 - 600 Vac (50/60 Hz) (tek veya üç faz) 120 - 600 Vac (50/60 Hz) (tek veya üç faz)

    Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

    ATC-900 DENETLEYİCİ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

    Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

    Medya Galerisi

    ATC-900 DENETLEYİCİ

    ATC-900 DENETLEYİCİ