Görüntüleme
DE218AE0 | 200 kVA Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
Önemli Özellikler
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Değer | 200,0 kVA 200,0 kVA |
| Minimum Değer | 180,0 kVA 180,0 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar |
| Voltaj | 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Motor Modeli | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5.3 inç 135 mm |
| Silindir Hacmi | 427.8 inç³ 7 l |
| Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 16.0:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 98.8 inç 2510 mm |
| Genişlik - Maksimum | 1010 mm 39.8 inç |
| Yükseklik - Maksimum | 64.6 inç 1640 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 3446 lb 1563 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRDE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza