3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri
Fotoğraflar (4)
360 Görüntü (1)

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3512B (50 Hz) 1.360 - 1.600 kVA Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Birincil Güç Değerleri
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3512B (50 Hz) 1.360 - 1.600 kVA

Yedek Güç Değeri 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Birincil Güç Değerleri 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 400 ila 415 Volt 400 ila 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Minimum Değer 1.360 kVA 1.360 kVA
Maksimum Değer 1625 kVA 1625 kVA
Motor Modeli 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3161.03 inç³ 51.8 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik Birim Enjeksiyonu Elektronik Birim Enjeksiyonu
Regülatör Tipi ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk - Minimum 212.8 inç 5404 mm
Uzunluk - Maksimum 217.1 inç 5515 mm
Genişlik - minimum 90 inç 2286 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Minimum 94.9 inç 2411 mm
Yükseklik - Maksimum 94.9 inç 2411 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 25620 lb 11621 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 26530 lb 12034 kg

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3512B (50 Hz) 1.360 - 1.600 kVA Standart Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • Uyarı/kapatma göstergeleri
  • Acil durdurma düğmesi
  • 24 Volt DC çalışma
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Lamba testi
  • Acil durdurma
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Aşırı devir
  • Düşük yağ basıncı
  • Motor marş çevrimi
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Frekans (Hz)
  • 4 Programlanabilir dijital giriş
  • Çalışma saatleri
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • İletişim
  • Yağ basıncı
  • Hız ayarı
  • DC volt değerleri
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • dev/dk.
  • EMCP 4.2B
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • 4 Programlanabilir dijital çıkış
  • Alarm kabul etme

Regülatör Sistemi

  • ADEM III

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı seviye sensörleri
  • SCAC
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan ve kayış korumaları

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt besleme pompası
  • İkincil yakıt filtreleri.
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir

Jeneratör Sistemi

  • Minimum/maksimum ikaz cihazı
  • Caterpillar'ın dijital voltaj regülatörü (CDVR)
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • Bara bağlantıları
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • RFI yalıtımı
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • Dahili uyarım (IE)
  • Rasgele sargı
  • 3 fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • 6 Uç
  • NEMA H Sınıfı yalıtım

Dokümanlar

  • Parça kitabı
  • Kullanma ve Bakım Kılavuzu

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Duman atığı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağlama yağı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı

Genel

  • Sağdan servis
  • Volan ve Volan muhafazası-SAE
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • SAE standart dönüş

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3512B (50 Hz) 1.360 - 1.600 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Jeneratör

  • Dahili uyarım (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör sıcaklığını izleme
  • Nötr - topraklama bağlantısı
  • Yerel anonsiyatör modülleri (Düşük voltaj)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: Ethernet telematik / Uydu telematik / Hücresel telematik
  • Anonsiyatör modülleri (Yerel ve uzak)
  • Yük paylaşma modülü seçenekleri (LV)
  • CAN2 ağ ekipmanı
  • Regülatörler (MUI Düşük voltaj)
  • Müşteri arayüzü seçenekleri
  • Anonsiyatör ağ ekipmanı
  • Uzak anonsiyatör modülü (Düşük voltaj)
  • EMCP voltaj ve akım algılama grupları

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Soğutma Sistemi

  • Takılı radyatörler
  • Soğutma sistemi ataşmanları
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Soğutucu sıvı

Montaj

  • Lastik titreşim takozları
  • IBC yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Büyük boy aküler
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları

Egzoz Sistemi

  • Y Adaptörler
  • Susturucular
  • Esnek bağlantılar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Dirsekler

Fabrika Desteği

  • Fabrikada devreye alma

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Düşük voltajlı jeneratörler 380, 400, 415 Volt, 3 Faz, 1.500 dev/dk.
  • Alan ısıtıcı kiti
  • 1400 ve 1600 Şasi
  • Adım 0,6667
  • 6 Uç
  • Dahili uyarma
  • Jeneratör dönüştürme kitleri - PM'den IE'ye / IE'den PM'ye
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • RW

Genel

  • UL 2200 paketi
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Tahliye grubu yağ karteri
  • Yağlama yağı filtreleri
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Standart yağ karteri haznesi
  • Standart karterde yağlama yağı
  • Ön yağlama pompa grupları

Karter Sistemi

  • Karter koruma grubu
  • Karter havalandırma sistemi

Montaj Sistemi

  • Düşük verimli yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Düşük verimli yalıtıcı diski
  • Düşük yalıtıcılar

Elektrik Bağlantıları

  • Düşük voltaj - Üniteye monte devre kesici
  • Elektrikli devre kesiciler
  • Düşük voltaj - 1400 ve 1600 Şasi jeneratörler
  • Düşük voltaj - Güç bağlantı seçenekleri

Özel Testler/Raporlar

  • Standart jeneratör TVA raporu
  • Standart motor test şarjı
  • Jeneratör test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • Jeneratör yakıt tüketim testi
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • Aküler, raflar ve kablolar
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • Marş motoru kapağı
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 20 Amper Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı kablo tesisatı grubu
  • 35 Amper Akü şarj cihazı

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Gümüş - 36, 48, 60, 120 ay kapsam
  • Altın - 36, 48, 60, 120 ay kapsam
  • Cat marka ticari güç sistemi
  • Platin - 24, 36, 48, 60, 120 ay kapsam

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3512B (50 Hz) 1.360 - 1.600 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.