CG170-12 1200 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170-12

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 1.200 ekW
1,0 pf'de 1.200 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim
43.40%
43.40%

Görüntüleme

1.200 KW Gaz ve Kömür Jeneratör Seti

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 50% Daha uzun yağ değiştirme aralığı

Daha düşük yağlama yağı tüketimi, yağlama yağı değiştirme aralıklarını uzatır

Üst sınır 21% servisten tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır Yılda 1.900 L Daha düşük yağlama yağı tüketimi

daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yüksek Verimlilik, Düşük İşletme Maliyetleri

Yüksek Verimlilik, Düşük İşletme Maliyetleri

  • Yanma odası ve buji iyileştirmesiyle Miller çevrimi zamanlaması, yılda %15'a varan oranda yakıt gaz tasarrufu sağlar
  • CG170 (Miller olmayan) Ada Modu kabiliyeti için optimize edilmiştir
  • Vites kutusu, motor komponentlerinde aşınma ve yıpranmayı sınırlayarak işletme maliyetlerini düşürür ve kullanılabilirliği artırır
Düşük montaj, İnşa ve İşletme Maliyetleri

Düşük montaj, İnşa ve İşletme Maliyetleri

  • 64.000 Oh'ye kadar uzatılmış bakım aralıkları
  • İyileştirilen yanma odası ve ön oda ateşleme bujileri sayesinde düşük yakıt tüketimi
  • Toplam Elektronik Yönetim (TEM: Total Electronic Management) sayesinde gaz kalitesindeki değişiklerle esnek uygulama alanları
  • Yağ yönetimi için optimize edilmiştir
Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

  • Benzer modellere kıyasla yılda 1.900 litre daha az yağlama yağı kullanır< \li>
  • Daha uzun yağlama yağı ve yağ değiştirme aralıkları<\li>

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170-12

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 1.200 ekW 1,0 pf'de 1.200 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim 43.40% 43.40%
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz
dev/dk. 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Motor Modeli CG170-12 CG170-12
Silindir Hacmi 3240 inç³ 53.1 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 235 inç 5970 mm
Genişlik 70 inç 1778 mm
Yükseklik 87 inç 2210 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj
  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • Blok suyu ve son soğutucu soğutucu sıvı elektrikli pompası
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları

Egzoz

  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi
  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • CG170-12 için egzoz atık kanalı

Yakıt sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Jeneratör

  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Bara bağlantıları
  • şebeke yönetmeliği jeneratör

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170-12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG170-12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170-12

CG170-12