Cat EGP Anahtarlama Tertibatı

Cat EGP Anahtarlama Tertibatı Anahtarlama Tertibatı ve Paralel Bağlama Kontrolleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Konfigürasyonu
Yedek veya acil durum uygulamaları için çıkış yönündeki aktarma anahtarları ile birlikte çok sayıda jeneratör setini, bağlantıyı ve yük kesicisini kontrol edebilen ve izleyebilen yapılandırılabilir PLC tabanlı anahtarlama tertibatı
Yedek veya acil durum uygulamaları için çıkış yönündeki aktarma anahtarları ile birlikte çok sayıda jeneratör setini, bağlantıyı ve yük kesicisini kontrol edebilen ve izleyebilen yapılandırılabilir PLC tabanlı anahtarlama tertibatı
Çalıştırma Modları
Opsiyonel yedek kontroller ve komponentler ile çok üniteli ada ve çok üniteli yedek güç modu.
Opsiyonel yedek kontroller ve komponentler ile çok üniteli ada ve çok üniteli yedek güç modu.
Uygulama
LV ve MV (208 V - 38 kV)
LV ve MV (208 V - 38 kV)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

EGP Anahtarlama Tertibatı

  • Yüksek Hızlı Gözetim Ağı
  • Otomatik Marş/Durdurma
  • Otomatik "Ölü Bus" Koordinasyonu
  • Programlanabilir Yük Boşaltma / Yük Ekleme İşlevleri
  • Ağa Bağlı Motor İletişimi
  • Jeneratör Koruması
  • Motor Ayarı
  • Mod Seçimi
  • Seçilebilir Otomatik / Manuel Kontrol
  • Koruyucu Ayarlar ve Kurulum için Parola Koruması
  • Yüklü/Yüksüz Test
  • Dokunmatik Ekran (HMI)
  • NFPA 99/110 Uyumlu Alarm
  • Sesli Kornayla Uyarı
  • RPM, DC Akü Gerilimi Yağ Basıncı, Motor Soğutucu sıcaklığı, Motor Kullanım Saati, Marş sayısı için göstergeleri olan Motor Kontrolü mimik Ekranı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Cat EGP Anahtarlama Tertibatı

Konfigürasyonu Yedek veya acil durum uygulamaları için çıkış yönündeki aktarma anahtarları ile birlikte çok sayıda jeneratör setini, bağlantıyı ve yük kesicisini kontrol edebilen ve izleyebilen yapılandırılabilir PLC tabanlı anahtarlama tertibatı Yedek veya acil durum uygulamaları için çıkış yönündeki aktarma anahtarları ile birlikte çok sayıda jeneratör setini, bağlantıyı ve yük kesicisini kontrol edebilen ve izleyebilen yapılandırılabilir PLC tabanlı anahtarlama tertibatı
Çalıştırma Modları Opsiyonel yedek kontroller ve komponentler ile çok üniteli ada ve çok üniteli yedek güç modu. Opsiyonel yedek kontroller ve komponentler ile çok üniteli ada ve çok üniteli yedek güç modu.
Uygulama LV ve MV (208 V - 38 kV) LV ve MV (208 V - 38 kV)
ANSI Koruyucu Cihazları 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Sertifikalar IBC, CBC, UBC ve OSHPD Onaylı IBC, CBC, UBC ve OSHPD Onaylı
Kontrol Paneli Muhafazası NEMA 1 veya NEMA 3R Bağımsız Yapı NEMA 1 veya NEMA 3R Bağımsız Yapı
Çalışma Sıcaklığı 0 °C - 50 °C 0 °C - 50 °C
Depolama Sıcaklığı -20 °C - +60 °C -20 °C - +60 °C
Düşük Voltaj Standartları NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20,1, UL 1558 veya UL 891, NFPA 110, NFPA 99 ve NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20,1, UL 1558 veya UL 891, NFPA 110, NFPA 99 ve NFPA 70
Orta Gerilim Standartları NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 ve NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 ve NFPA 1110

Cat EGP Anahtarlama Tertibatı Standart Donanımlar

EGP Anahtarlama Tertibatı

  • 19 inç Yüzey Akustik Dalga Rengi veya 15 inç Dirençli Renkli Dokunmatik Ekran seçeneği
  • Her jeneratör için Acil Durdurma Düğmesi
  • Sistemi Kararlı Hale Döndürmek için
  • Jeneratör Talep Önceliği Kontrolü
  • Sesli Alarm ve Korna Susturma Düğmesi
  • Göstergeli Devre Kesici Kontrol Anahtarı

Cat EGP Anahtarlama Tertibatı İsteğe Bağlı Donanımlar

Veri Tablosu Arayüzü

  • * Tüm sistem parametrelerini Modbus RTU veya TCP yoluyla izlemek üzere bir bina yönetim sistemi olan arayüz içerir

İlave Donanım Senkronizasyonu kontrol rölesi (ANSI 25 Cihazı)

  • * Ek ayrı senkronizasyon koruması sağlar

Uzaktan Güç İzleme Sistemi

  • Kesici durumunu, alarmları, ölçümleri ve diğer çalıştırma parametrelerini izlemek için

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Cat EGP Anahtarlama Tertibatı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

Cat EGP Anahtarlama Tertibatı

Cat EGP Anahtarlama Tertibatı