CG170B-16 1.840 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170B-16

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 1.840 ekW
1,0 pf'de 1.840 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
44.70%
44.70%

Görüntüleme

1.840 kW Jeneratör Seti

Daha fazla güç sunan son teknoloji komponentler: bunu kompakt tasarım, birçok farklı uygulamaya odaklanma ve sınıfının en yüksek verimlilik değerleri sağlamaktadır. Akıllı ve güvenli bir kontrol sistemi tarafından yönetilen yeni CG170B serisi karlılık ve güvenilirlik arasında optimum dengeyi sunar.

Avantajları

Azami Kojenerasyon 13% Tasarruf

Artan verimlilik sayesinde edinim ve işletme maliyetlerinden

Dijital Santral Kontrolü

Toplam Santral ve Enerji Yönetim Sistemi (TPEM), jeneratör setlerinizin verimi ve performansı üzerinde kapsamlı ve esnek dijital kontrol elde etmenizi sağlayarak planlama ve tesisat maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yüksek Verimlilik, Düşük İşletme Maliyetleri

Yüksek Verimlilik, Düşük İşletme Maliyetleri

  • Doğal Gazla %44.7'e varan daha fazla elektrik verimi
  • Biyogazla %43,6'lık elektriksel verim
  • 1,840 kWel elektrik güç çıkışı üst sınırı
  • Komponentlerde daha düşük titreşim ve gerilim
Cat

Kompakt Boyut, Yüksek Kârlılık

  • Kompakt tasarım, daha önceki benzer modele göre %18'e kadar daha fazla güç çıkışı sağlar
  • Uzun bakım aralıkları (80.000 saate kadar)
  • Doğal gaz, biyogaz, kuyubaşı gazı ve propan gibi farklı uygulamalarda kullanılabilir
  • Farklı motor varyantları ile en yüksek esnekliği sağlar
Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

  • Yaklaşık olarak 0,15 g/kW.sa'lik tüketime sahiptir
  • Daha verimli soğutma performansı sayesinde yağlama yağı sıcaklığı daha düşüktür
  • Benzer jeneratör setleri ile karşılaştırıldığında yılda 3.000 litreye varan yağlama yağı tasarrufu

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170B-16

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 1.840 ekW 1,0 pf'de 1.840 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar) Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, Hidrojen Karışımı (%25'e kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 44.70% 44.70%
Maksimum Yedek Güç Değeri 1840 1840
Frekans 50 Hz 50 Hz
dev/dk. 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Motor Modeli CG170B-16 CG170B-16
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 240 inç 6100 mm
Genişlik 67 inç 1710 mm
Yükseklik 86 inç 2190 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 38360 lb 17400 kg

CG170B-16 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj
  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System, Toplam Santral ve Enerji Yönetim Sistemi)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutucu sıvı elektrikli pompası
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları

Egzoz

  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi
  • CG132B-16 için egzoz atık kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Yakıt sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Jeneratör

  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Bara bağlantıları
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • şebeke yönetmeliği jeneratör
  • Reaktif sarkma
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170B-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG170B-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170B-16

CG170B-16 Sağ Ön Görünüm

CG170B-16 Sağ Arka Görünüm

CG170B-16 Sol Arka Görünüm

CG170B-16 Sol Ön Görünüm

CG170B-16
CG170B-16 Sağ Ön Görünüm
CG170B-16 Sağ Arka Görünüm
CG170B-16 Sol Arka Görünüm
CG170B-16 Sol Ön Görünüm

Cat® CG170B Gaz Jeneratör Seti

Cat® CG170B Gaz Jeneratör Seti

360 View