D60 GC C4.4 (60 HZ) | 60 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D60 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
60 ekW
60 ekW
Minimum Değer
60 ekW
60 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

60 kW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 60 ekW değerinde güvenilir güç üreten D60 GC dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. D60 GC jeneratör setlerinin tümü, EPA Sabit Acil Durum (Tier 3) emisyon standartlarını karşılar.

Avantajları

Azami tasarruf 23% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D60 GC

Maksimum Değer 60 ekW 60 ekW
Minimum Değer 60 ekW 60 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 inç 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Elektronik (ayarlanabilir) Elektronik (ayarlanabilir)
Regülatör Tipi Mekanik, ADEM™A4 Mekanik, ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 77.2 inç 1962 mm
Genişlik - Maksimum 43.3 inç 1100 mm
Yükseklik - Maksimum 48 inç 1220 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2054 lb 932 kg

D60 GC Standart Donanımlar

Onaylar

  • IBC deprem ve rüzgar Sertifikaları

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Kartuş tipi hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Kesiciler (%100 UL değerlendirmeli)
  • 3 kutuplu %100 değerlendirmeli
  • İkincil çıkış şalteri kutusu
  • Güç terminali şeridi

Şarj Sistemi

  • NFPA akü şarj cihazı UL10A 120VAC

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek çeperli 24 saatlik entegre yakıt deposuna sahip çelik taban

Kontrol Panelleri

  • WSS1 Düşük soğutucu sıvı seviyesinde kapatma özelliği
  • Taban altı depo seçildiğinde gerekli olan FSS Düşük yakıt seviyesi alarmı ve göstergesi panel devresi
  • NFPA110 paketi şunları içerir:
  • WCA1 Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Uygulamaya bağlı olarak soğutucu sıvı ısıtma cihazı, uzaktan uyarı cihazı veya 0,8 güç faktörü testi gerekebilir
  • PBC10NU NFPA akü şarj cihazı
  • Yağ sıcaklığı göstergesi ve verici
  • PAA1 Panele monte sesli alarm
  • Topraklama arıza rölesi
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Sesli alarm
  • Voltaj yükü olmayan kontaklar, jeneratör seti çalıştırma ve ortak alarm
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Koruyucu cihazlar:
  • Yakıt seviyesi okuma
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Radyatör taş koruması

Jeneratör

  • 12 Uç

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Marş/Şarj Sistemi

  • Aküler
  • Raflı ve kablolu 24 V akü

D60 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Onaylar

  • IBC deprem ve rüzgar Sertifikaları

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı

Hava Giriş Sistemi

  • Kartuş tipi hava filtresi

Şarj Sistemi

  • NFPA akü şarj cihazı UL10A 120VAC

Çıkış şalterleri

  • Kesiciler (%100 UL değerlendirmeli)
  • 3 kutuplu %100 değerlendirmeli
  • İkincil çıkış şalteri kutusu
  • Güç terminali şeridi

Kontrol Panelleri

  • NFPA110 paketi şunları içerir: Taban altı depo seçildiğinde FSS Düşük yakıt seviyesi alarmı ve göstergesi için panel devresi gerekir - WSS1 düşük soğutucu seviyesinde kapatma - WCA1 Düşük Soğutucu Sıvı sıcaklık alarmı - PAA1 Panele monte sesli alarm - PBC10NU NFPA akü şarj cihazı - Soğutucu sıvı ısıtma cihazı, uzaktan uyarı cihazı ya da uygulamaya göre 0,8 güç faktöründe test gerekebilir
  • Topraklama arıza rölesi
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Voltaj yükü olmayan kontaklar, jeneratör seti çalıştırma ve ortak alarm
  • Yağ sıcaklığı göstergesi ve verici
  • Sesli alarm
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Koruyucu cihazlar: Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı - Düşük soğutucu sıvı seviyesinde kapatma - Yakıt seviyesi okuma - Aşırı yük altında kesiciyle kapatma
  • Ayrık G/Ç modülü

Soğutma Sistemi

  • Radyatör geçiş flanşı

Muhafazalar

  • Ses azaltılmış kabin, Seviye 1
  • Harici acil durdurma
  • Ses azaltma seviyesi 2 olan Muhafaza (Beyaz)
  • Panel izleme camı

Egzoz Sistemi

  • 10, 25 ve 35 dBA susturucu sistemleri
  • Baş üstü susturucu montaj kiti

Yakıt Sistemi

  • Acil durum havalandırma borusu
  • Depo yükseltici
  • 5 Galon dökülen sıvıyı tutar
  • 209 ve 394 galonluk taban altı yakıt depoları
  • 5 Galonluk doldurma toplama

Isıtma Elemanları

  • Akü ısıtma cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Güneşlik alan ısıtıcı için kablolar
  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı

Jeneratörler

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Cat Jeneratör

Montaj Sistemi

  • Sismik titreşim yalıtıcıları

Testler

  • 4 saatlik fabrika testi
  • Jeneratör test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D60 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D60 GC Açık Set

D60 GC Açık Set

D60 GC Açık Set

D60 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D60 GC Açık Set
D60 GC Açık Set
D60 GC Açık Set
D60 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View